WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
    ・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
    ・設置状況に応じて現場での配管・アジャスタ位置の変更が可能。
    ・MXQシリーズと取付互換あり。
    ・ø6にもショックアブソーバ付可能。
    ・ソフトタイプ/ショートストロークタイプショックアブソーバ (RJ) 取付可能。
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
  • エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    リバーシブルタイプMXQR複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
リバーシブルタイプMXQR複動6,8,12,16,20,25

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
     オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
    ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
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
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQS複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CQS単動(押・引)検索結果を表示
    標準形CQSW複動両ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQSK複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQSKW複動両ロッド検索結果を表示
    耐横荷重形CQS□S複動片ロッド検索結果を表示
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQS複動片ロッド12,16,20,25
標準形CQS単動(押・引)12,16,20,25
標準形CQSW複動両ロッド12,16,20,25
ロッド回り止め形CQSK複動片ロッド12,16,20,25
ロッド回り止め形CQSKW複動両ロッド12,16,20,25
耐横荷重形CQS□S複動片ロッド12,16,20,25

エアシリンダ CS1/CDS1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

    ※エアハイドロタイプは、ø125、ø140、ø160のみとなります。
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
  • エアシリンダ CS1/CDS1
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CS1複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CS1W複動両ロッド検索結果を表示
    低摩擦形CS1□Q複動片ロッド検索結果を表示
  • エアシリンダ CS1/CDS1
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • エアシリンダ CS1/CDS1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB5 オーダーメイド 強力ロッド形シリンダ PDF
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
    -XC86 オーダーメイド ロッド先端金具付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CS1複動片ロッド125,140,160,180,200,250,300
標準形CS1W複動両ロッド125,140,160,180,200,250,300
低摩擦形CS1□Q複動片ロッド125,140,160

エアシリンダ JCM/JCDM

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長短縮 最大97mm
    ・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
    ・多種多様なカバー形状を選択可能
    ・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
    ・ロッド先端取付形状を選択可能
    ・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
    ・フート形、フランジ形を追加
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
  • エアシリンダ JCM/JCDM
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形JCM複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JCM複動片ロッド20,25,32,40

4・5ポートエアオペレートバルブ VSA4□20/4□30/4□40

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ流量特性
A/B→EA/EB
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A/B→EA/EB
b
流量特性
A/B→EA/EB
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VSA4□205.60.511.4φ80
VSA4□309.60.172.4φ100
VSA4□40160.324.2φ140

4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
     外部への排気もなし。
    ・高速で安定した応答性。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
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
  • 4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQD1000検索結果を表示
  • 4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQD1000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQD10000.270.280.07φ252.0

大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
    ・N.C./N.O.の切換が容易。

    ※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP3145はVG342を選定願います。
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
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
消費
電力
(W)
真空使用可能
VP3145260.357.012-101.2kPa
VP3165有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
12-101.2kPa
VP3185有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
12-101.2kPa

4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
製品特長

60JD、60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
    ・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
     10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
    ・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
    ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
C[dm3/
(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
b
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
速度:
100㎜/sの時
消費電力(W)
SJ10000.320.330.08ø320.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ20000.360.130.08ø400.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ30000.560.110.12ø500.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ3000A
大流量タイプ
0.760.190.21ø630.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ40002.610.200.68ø800.4(標準)
0.15(節電回路付)

ターンロック式 オール樹脂管継手 KY

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
    ・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
    ・確実なチューブ挿入が可能
    ・チューブ把持状態の視認が可能
    ・ノングリース
    ・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
    ・使用温度:0~80℃
    ・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
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
  • ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KYH07-01ø1/4″検索結果を表示
シリーズ機種適用チューブ外径接続口径
KYH07-01ハーフユニオンø1/4″R1/8

ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400

モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・ダブルコモン仕様追加 [New]
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ3~4対応)
    ・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
     10,500 (VPX406-A3)
     13,000 (VPX406-A4)
     15,000 (VPX406-A6)
    ・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
     デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
    ・モジュラ接続可能
     AC30/40/50/60-D Series

    ※IMおよびISO13849-1認定書はこちらをご参照ください。
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
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
シリーズカテゴリ接続
AC
サイズ
流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
VPX406-A33, 4AC3025.00.20
VPX406-A43, 4AC4031.00.15
VPX406-A63, 4AC50/6035.80.10

Go Top