WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CQS複動片ロッド12,16,20,25

5ポートソレノイドバルブ 10-SQ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SQ10000.83dm3(s・bar)φ321.0
10-SQ20002.9dm3(s・bar)φ631.0

オイルフィルタ FH150

油圧機器 » 油圧用機器
    ・小形・軽量 カバー材質:アルミダイカスト。
    ・容易な保守点検。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径(Rc)定格流量 L/minエレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH1501/4~1/25~20ペーパー:5,10,20

液体用高精度フィルタ FGH

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
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
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGHRc3/8~11MPaMAX.80

チェック弁/バキュームジェネレータ/フロースイッチ AP/AZ 一般ガス用/AK

プロセスガス用機器 AP Tech » プロセスガス用機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
    [チェック弁]
    ・背圧による流体の逆流を防止。
    ・内部可動部品はOリングのみのシンプル構造。
    ・スプリングレス構造により振動、チャタリング等によるパーティクルの発生、下流側の圧力変動を抑制。
    [バキュームジェネレータ]
    ・真空発生機器。
    ・ガスボンベ交換時、配管中に残った不要なガスの排出用途に対応。
    [フロースイッチ]
    ・配管の破断等による過剰流量の検出。
シリーズ名称ボディ材質
APチェック弁SUS316Lダブルメルト
APバキュームジェネレータSUS316Lダブルメルト
APフロースイッチSUS316Lダブルメルト

ペルチェ式ケミカルサーモコン HED

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。
    ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。
    ・CEマーキング。
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
  • ペルチェ式ケミカルサーモコン HED
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HED300W,500W,750W,900W検索結果を表示
  • ペルチェ式ケミカルサーモコン HED
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HED300W,500W,750W,900W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HED10~60℃300W,500W,750W,900W±0.1℃ペルチェ式水冷脱イオン水(純水)
フッ素化液
アンモニア過酸化水素水など

軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
    ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TD/TIDφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
半透明

表面電位センサ IZD10

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
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
  • 表面電位センサ IZD10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZD10-110検索結果を表示
    IZD10-510検索結果を表示
  • 表面電位センサ IZD10
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZD10-110検索結果を表示
    IZD10-510検索結果を表示
シリーズ測定電位出力電圧有効検出距離
IZD10-110±0.4kV(検出距離25mm時)1~5V
(出力インピーダンス 約100Ω)
10~50mm
IZD10-510±20kV(検出距離50mm時)1~5V
(出力インピーダンス 約100Ω)
25~75mm

空気用デジタルフロースイッチ PF2A

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。

    ※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
      PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
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
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2A1~10
5~50
10~100
20~200
50~500

Go Top