キーワード検索に1,230件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3画面デジタル表示設定器 PSE300A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
・測定値を見ながら設定が可能
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300A | −0.2〜2.1kPa 10〜−105kPa −105〜105kPa −10〜105kPa −50〜525kPa −0.105〜1.05MPa −0.105〜2.1MPa −0.25〜5.25MPa −0.5〜10.5MPa |
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.25~5.25MPa −0.5~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・材質:SUS316
シール材:特殊FKM
シートリング:SUS303
・適用チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
エルボタイプ | ASG | M5~1/2 | φ4~φ12 |
インラインタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
・さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
・流量の再現性が向上
・軽量化:質量約27%Down
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AS1002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |
ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS
管継手&チューブ » チューブシリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン | 2芯、3芯 4芯、5芯 | 空気 |
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100
潤滑機器 » 潤滑機器
-
・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。
・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、省エネルギーを実現。
・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
小形減圧弁 ARX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARX20 | 1/4,1/8 | 0.05~0.85 |