WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,241件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


直動精密レギュレータ 10-/21-ARP

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
    ・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
    ・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
    ・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
10-/21-ARP20 (K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP30 (K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP40 (K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa

サインロッドレスシリンダ 12-REA

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
シリーズ種類チューブ内径 (mm)
12-REA基本形25,32,40,50,63

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
  • インラインタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプAS1000~5000検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
インラインタイプAS1000~5000M3~1/2

エジェクタ付パッド ZHP

真空用機器 » 真空パッド
真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
    ・2段エジェクタ
     吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
    ・メンテナンス性向上
     ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
    ・パッド径:ø63、ø80
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
  • エジェクタ付パッド ZHP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHP検索結果を表示
シリーズパッド径パッド形状ノズル呼び径
ZHPφ63、φ80ベロウ形溝付、平形溝付φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5

耐環境 オーダーメイド仕様 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・周囲温度-10~100℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更。
    ・粉塵・防滴対策品(-X77, -X78)
    ・防錆対策(-X81)
  • 耐環境 オーダーメイド仕様 

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    オーダーメイド PDF
型式オーダーメイド内容
-X4耐熱仕様(ー10~100℃)
-X77A, -X77Bダストカバー部接着(強力接着剤使用)
-X78A, -X78Bダストカバー部コーキング(シリコーンコーキング剤使用)
-X81A, -X81Bフィンガ部の防錆処理

NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A/X2568□

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・重さ最大38%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
     ロボットマテハンにも対応
    ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
     アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
    ・高クランプ力:4000N
    ・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
     不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ3N-X2742A
ベースタイプ
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3N-X2568□
マニュアルハンドル付
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

エンドパワーシリンダ CDQ2A-X3260

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大73%削減
     3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200ストロークと比較
    ・ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
     出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
    ・出力発生時もスムーズな作動
    ・小型オートスイッチがアシストシリンダの4面に取付可能
    ・CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
    ・ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
    ・従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2A-X3260複動片ロッド出力シリンダ:40,50
アシストシリンダ:20,25

大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・大型シリンダ駆動用。
    ・マニホールド型式:VVP45,VVP46

    ※VP4□50/4□70(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VFR5□1□、VFR6□1□をご選定願います。
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
  • 大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP4□50検索結果を表示
    VP4□70検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VP4□50210.285.6φ14012
VP4□70有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2φ30012

Go Top