WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,241件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


高圧対応オーダーメイド AR20~60-B-X425

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    高圧下で使用できるように、強度部材などの材質変更を行っています。
    また、構造変更により設定圧力範囲も広くしています。

    詳細はACシリーズカタログのARシリーズオーダーメイド仕様をご参照ください。
    ▶詳細はこちら
シリーズ保証耐圧力(MPa)最高使用圧力(MPa)設定圧力範囲(MPa)周囲温度および使用流体(℃)
AR20〜60-B-X4253.02.00.1~1.7-5~60(凍結なきこと)

パワークランプシリンダ CKZ2N

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠。
    ・138種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ2N30º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F50,63,80

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM/CDQM

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
    ・回り止め精度±0.2°以下。
    ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
    ・負荷の直接取付が可能。
    ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
    ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQM複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・小形&大容量
     設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
     VQ4000ø160までのシリンダ駆動が可能
     VQ5000ø180までのシリンダ駆動が可能
    ・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
    ・スペーサ形減圧弁に対応
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ4000検索結果を表示
    VQ5000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ4000検索結果を表示
    VQ5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ40007.30.382.0φ1601.0
0.4(低ワットタイプ)
VQ5000170.314.7φ1801.0
0.4(低ワットタイプ)

薄形シリンダ/プレート形 CQU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)
    ・軽量 最大36%削減(MUシリーズ比較)
    ・4方向からオートスイッチの取付可能。
    ・スイッチのはみ出しがありません。
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
  • 薄形シリンダ/プレート形 CQU
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQU複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQU複動片ロッド20,25,32,40

5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・保護構造IP67対応可能。
    ・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
    ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
    ・豊富な集中配線方式。
    ・4位置デュアル3ポート弁
    ・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQC10001.00.300.25φ400.4W(標準)
VQC20003.20.300.80φ630.4W(標準)

精密クリーンレギュレータ SRP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
    ・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
    ・設定感度:0.3%F.S.
    ・繰返し性:1%F.S.
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
  • 精密クリーンレギュレータ SRP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SRP検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
SRPM5,1/8低圧タイプ:0.005~0.2
高圧タイプ:0.01~0.4

プレートシリンダ MU/MDU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
    ・4方向から小型オートスイッチ取付可。
    ・オートスイッチのはみ出しがない。
    ・ストローク300mmまで可。
    ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
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
  • プレートシリンダ MU/MDU
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・7・11・17・18 簡易特注 MU(φ25~φ63):ロッド先端形状変更 PDF
  • プレートシリンダ MU/MDU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MU-Z複動片ロッド25,32,40,50,63
標準形MU-Z単動(押・引)25,32,40,50,63
標準形MUW-Z複動両ロッド25,32,40,50,63

5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・小形&大容量
     VQC4000ø160までのシリンダ駆動が可能
     VQC5000ø180までのシリンダ駆動が可能
    ・豊富な対応プロトコル
    ・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
    ・保護構造IP67対応
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC4000検索結果を表示
    VQC5000
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC4000検索結果を表示
    VQC5000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC4000検索結果を表示
    VQC5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQC40007.30.382.0φ1601.0
0.4(低ワットタイプ)
VQC5000170.314.7φ1801.0
0.4(低ワットタイプ)

水用レギュレータ WR110

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
WR110-□-X224Rc1/8, 1/40.08~0.39
WR110-□-X215Rc1/8, 1/4、NPT1/8, 1/40.05~0.69

Go Top