キーワード検索に1,241件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動ロータリテーブル LER
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・揺動角度:320º、180º、90º
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420º/sec
最大加減速度:3000º/sec2
注)外部ストッパ付の値
シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [º/s] 基本 | 最大速度 [º/s] 高トルク | 繰返し 位置決め精度 [º] 基本 | 繰返し 位置決め精度 [º] 高トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・水滴、粉塵環境に対応
耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
・アタッチメント位置の再現性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
適用オートスイッチD-M9□型
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
耐環境 | MHS3-X6708□ | 32,63 |
パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・金属製スイッチカセットカバー付
・重さ最大39%削減
・高クランプ力 4000N
・耐スパッタ構造
・2種類のトップカバーが選択可能
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3T-X2734 | 15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3T-X2568□ マニュアルハンドル付 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |
薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3205
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅:13%短縮※、高さ:11%短縮※、全長:11%短縮※
※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3205 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→3(A/B→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3(A/B→R) b | 流量特性 4/2→3(A/B→R) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SZ3000 | 0.77 | 0.19 | 0.19 | φ32 | 0.6 |
協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ RMHS3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
-
・3種類のツールチェンジャの選択が可能
簡単な操作でツール交換が容易
クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
(マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・空気消費量を最大80%削減
・一時的なワーク落下防止が可能
・円筒形ワークの軸方向把持に最適
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHS3 | 3 | 118 | 130 | 8 |
ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AWM20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 |
21-AWM20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 |
デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
コンパクト | 11-/22-CXSJM | すべり軸受 | 6,10 |
コンパクト | 11-/12-/21-/22-CXSJL | ボールブッシュ軸受 | 6,10 |
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXA21/22 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 | 3~10 |