キーワード検索に1,241件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・チューブ位置決めが自由。
チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
LQHB | φ3~φ25 | φ1/8''~φ1'' | 0~200 |
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
・大流量:最大約2倍(従来品比較)
・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
・感度:0.2%(フルスパン)
・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
マイクロミストセパレータ AFD-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AFD-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AFD-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
注)( )内はロングストロークの場合。
シリーズ | ボディサイズ | 開閉ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
複動形 | MHS3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
単動形 | MHS3-X84 | 16,20,25,32,40,50,63 |
ダストカバータイプ | MHSJ3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
スルーホールタイプ | MHSH3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ダストカバー+スルーホールタイプ | MHSHJ | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ロングストローク | MHSL3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
※取付支持は通し穴タイプのみ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3150 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・主弁構造はメタルシール方式。
・圧力は0MPaから使用可能。
・異種圧力の供給が可能。
・マニホールド型式:VVS310,VVS311
※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
ご選定願います。
シリーズ | 流量特性 A→E C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A→E b | 流量特性 A→E Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VS3115 | 3.6 | 0.34 | 0.88 | 5.5 |
VS3110 | 3.6 | 0.18 | 0.82 | 5.5 |
VS3135 | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 13.2 |
VS3145 | 15 | 0.46 | 4.5 | 24.0 |
4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SYJ3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |