WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,241件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWD20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01
21-AWD20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01

デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能を持つピック&プレース用
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
基本形10-/11-/12-CXSM
21-/22-CXSM
すべり軸受6,10,15,20,25,32
基本形10-/11-/12-CXSL
21-/22-CXSL
ボールブッシュ軸受6,10,15,20,25,32

パワーバルブ精密レギュレータ VEX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • パワーバルブ精密レギュレータ VEX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1A33,1B33検索結果を表示
    VEX1□30,1□33検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲(MPa)
VEX1A33,1B33M5,1/80.01~0.7
VEX1□30,1□331/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,20.05~0.7

フィルタレギュレータ AW-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AW20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AW20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AW10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • フィルタレギュレータ AW-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW10-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW10-AM50.05~0.7
0.02~0.2
5

真空パッド/オーダーメイド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
     ワークの離脱性が向上

    ※小型パッド /高剛性パッド ZP2 Seriesは2026年3月末に生産中止を予定
     しております。

     詳細は各Seriesの型式表示方法ページをご覧ください。
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2小形パッドφ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8
ZP2低寸法仕様パッドφ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15
ZP2薄形パッドφ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20
ZP2ベロウパッドφ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20
ZP/ZP2高剛性パッドφ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125,
φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50

スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形。
    ・角形ワークの位置決め把持に最適。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・角形ワークの位置決め。
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
  • スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHS4検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHS416,20,25,32,40,50,63

薄形シリンダ・省エアタイプ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3207

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン(新サイズ)
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅寸法をCQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
     全長:50%短縮 (130.5mm→65.3mm)
     ※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3207複動片ロッド45(ø32×2相当受圧面積)
57(ø40×2相当受圧面積)
71(ø50×2相当受圧面積)

5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VF10000.530.280.13φ401.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF30003.10.320.75φ801.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF500010.00.492.9φ1251.55(標準)
0.55(節電回路付)

Go Top