キーワード検索に1,241件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
圧力計内蔵レギュレータ ARG-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 |
逆流機能付圧力計内蔵レギュレータ ARG□K-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
逆流機能付圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG□K-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
モジュラアダプタ E210/310/410
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラアダプタ
-
・各機器を簡単モジュラ結合。
・製品の向きを自由に固定可能。
・異なるサイズの機器の接続が可能。
・省スペース、省工数。
シリーズ | 管接続口径 | 接続機器例 |
---|---|---|
E210 | 1/8,1/4 | モジュラF.R.L.各機器 (フィルタ、減圧弁、ルブリケータなど) 2ポートバルブ 3ポートバルブ |
E310 | 1/4, 3/8 | モジュラF.R.L.各機器 (フィルタ、減圧弁、ルブリケータなど) 2ポートバルブ 3ポートバルブ |
E410 | 1/4, 3/8, 1/2 | モジュラF.R.L.各機器 (フィルタ、減圧弁、ルブリケータなど) 2ポートバルブ 3ポートバルブ |
OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
-
・パネルマウント仕様VHS30EW-D Series [New]
・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
・安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止
表示窓付、ダブルアクション
・圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
シリーズ | 名称 | ハンドル操作 | 接続口径 |
---|---|---|---|
VHS20-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/8,1/4 |
VHS30-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8 |
VHS40-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8,1/2 |
VHS40-06-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 3/4 |
VHS50-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 3/4,1 |
VHS20W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/8,1/4 |
VHS30W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8 |
VHS40W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8,1/2 |
VHS40W-06-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 3/4 |
VHS50W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 3/4,1 |
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
-
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
VP346E:4.2
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・有効断面積 mm2
VP946E:234
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP346E | AC20-D |
VP546E | AC30-D |
VP746E | AC40-D |
VP946E | AC50-D、AC60-D |
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP500/700
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

-
・F.R.L.コンビネーション(AC-A Series)に接続。
・省スペース・配管工数の削減が可能。
・消費電力:0.35W(ランプなし)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP500 | AC25-A,AC30-A |
VP700 | AC40-A |
ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » ソフトスタートアップバルブ
-
・空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
・消費電力:0.35W
・流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s・bar) ]:9.2
・省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
・低速給気時の調整感度向上
・サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
・ロックアウト機構付(鍵穴付)
シリーズ | C [dm3/(s・bar)] | 管接続口径 | 使用圧力範囲(MPa) |
---|---|---|---|
AV□2000-A | 9.2 | 1/4 | 0.2~1.0 |
AV□3000-A | 13.1 | 3/8 | 0.2~1.0 |
AV□4000-A | 19.2 | 1/2 | 0.2~1.0 |
AV□5000-A | 34.8 41.3 | 3/4 1 | 0.2~1.0 |
ソフトスタートアップバルブ AV
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » ソフトスタートアップバルブ

-
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
※ソフトスタートアップバルブ AV(AVA, AVL)Seriesは、2025年11月末に
生産中止を予定しております。
ソフトスタートアップバルブ AV-A Seriesにてご選定願います。
▶詳細はこちら
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲(MPa) |
---|---|---|
AV2000~5000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1~1 |