WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,241件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20K~40K1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20K~40K1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

ガイドテーブル 10-MGF

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-MGF複動40,63,100

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX31/32/33N.C./N.O./COM.1/8~3/81.5~4

水用デジタルフロースイッチ PF2W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・高温90℃ も対応可。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2W0.5~4
2~16
5~40
10~100

デュアルスピードコントローラ ASD

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
    ・シリンダの飛び出しを防止。
    ・単動シリンダの速度制御。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
デュアルスピード
コントローラ
ASDM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

精密レギュレータ IR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・テンションコントロール。
    ・接圧コントロール。
    ・設定感度:0.2%F.S.以内。
    ・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
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
  • 精密レギュレータ IR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IR1000検索結果を表示
    IR2000検索結果を表示
    IR3000検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR10001/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR20001/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR30001/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

レギュレータ AR-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ※AR20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AR20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AR10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • レギュレータ AR-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR10-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR10-AM50.05~0.7
0.02~0.2

エアブローモジュール LLB1

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・配管工数削減/省スペース。
    ・各機器をコンパクトに一体化。
    ・短ピッチ取付可能。
     圧力の集中管理がコンパクトに実現。
    ・接流体部:ノングリース。
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
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB1エア、N2ガス0.05~0.6MPa
0.05~0.35MPa
~100

ボールスプラインバッファ付パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2ボールスプライン
バッファ付パッド
φ2, φ4, φ6, φ8

Go Top