キーワード検索に1,240件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8 | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.400 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |
逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
10-AR20K~60K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
21-AR20K~60K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
エアスライドテーブル 11-/22-MXP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
11-/22-MXPJ | 複動 | 6 |
11-/22-MXP | 複動 | 6,10,12,16 |
パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・パイロットバルブボックスを追加 [New]
・隔壁用継手を用意 [New]
・SMARTVENTタイプ追加
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
・1000万回以上/ライフ10倍以上
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
・ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
・使用流体温度: -40~60℃
・低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | 配管方式 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXF 電磁弁 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXF-P 電磁弁 SMARTVENTタイプ | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXFA エアオペレート | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1FS〜42□1FS | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150℃ ナット材質PFA:0~200℃ |
レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・空気消費量:ブリードエア「0」
・大流量:最大約2倍(従来品比較)
・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
・繰返し性:±1%(フルスパン)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |