WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,240件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ミストセパレータ AFM-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AFM-Aは2025年3月に生産終了予定です。
     AFM-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • ミストセパレータ AFM-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFM20~40-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFM20~40-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.3

除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・細菌捕捉性能:LRV≧9
     FDA/食品衛生法適合材料を使用
     ※接流体部:樹脂・ゴム
     ノングリース
     「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
    ・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
    ・流量:500L/min(ANR)
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
  • 除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    HF2B-SFDA除菌フィルタ
    (除菌性能 LRV≧9)
    検索結果を表示
シリーズ種類使用圧力ろ過度
HF2B-SFDA除菌フィルタ
(除菌性能 LRV≧9)
MAX.1.0MPa
(窒素の場合は0.99MPa)
0.01μm
(捕集効率:99.99%)

ディスク吸着用真空パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    リング形状のワーク(CD,DVDなど)の吸着に使用

    ※ディスク吸着用真空パッド ZP2 Seriesは、2026年3月末に生産中止を予定
     しております。
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2ディスク吸着用
真空パッド

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
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
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHS2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHS216,20,25,32,40,50,63

パワークランプシリンダ CKZT40

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・軽量、小型
     質 量:1.6kg
     小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
    ・高クランプ力
     クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40

ターンテーブル付シリンダ MGT

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
    ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
    ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受形MGTM複動63,80,100
標準形ボールブッシュ軸受形MGTL複動63,80,100

プレシジョンシリンダ MTS

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
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
  • プレシジョンシリンダ MTS

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC38 オーダーメイド バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MTS複動8,12,16,20,25,32,40

薄形シリンダ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3166

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・長方形ピストン採用により幅寸法を
     CQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
    ・重さ:51%削減※(648g→317g)
    ・全長:50%短縮※(130.5mm→65mm)
     ※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
    ・小型オートスイッチ4面に取付可能
形式シリーズ作動方式サイズ
標準形CDQ2B-X3166複動片ロッド45(ø32×2相当受圧面積)
57(ø40×2相当受圧面積)
71(ø50×2相当受圧面積)

エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
    ・ロッド先端めねじを標準化。
    ・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
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
  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CG3複動片ロッド検索結果を表示
  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CG3複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・マニホールド型式:VVS410,VVS411

    ※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ流量特性
A/B→EA/EB
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A/B→EA/EB
b
流量特性
A/B→EA/EB
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VS4□103.90.351.0φ805.5

Go Top