キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
・主弁位置検出機能付
・冗長システムの構築が容易
・信頼性の高い構造
・セーフティリミットスイッチの選択が可能
・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
| シリーズ | カテゴリ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
|---|---|---|---|---|
| 残圧排気弁 VP542-X536 直接配管形 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
| 残圧排気弁 VP544-X536 ベース配管形 | 2 | 8.8 | 0.13 | 2.0 |
| 残圧排気弁 VP742-X536 直接配管形 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
| 残圧排気弁 VP744-X536 ベース配管形 | 2 | 15.0 | 0.17 | 3.4 |
| デュアル残圧排気弁 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
| デュアル残圧排気弁 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
| ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
| ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
| デュアル残圧排気弁 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F
真空用機器 » 真空パッド-
・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・貼り付き防止溝により耐久性が向上
・食品製造業界向機器 HF3A- Series
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| HF3A-ZP3F | ベロウ形(4.5段) | φ40 |
主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・主弁位置検出機能付
主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能
・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546:8.3
VP746:12.3
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
| シリーズ | 適用コンビネーション |
|---|---|
| VP546 | AC30-D |
| VP746 | AC40-D |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大5.4mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・パネルマウント取付追加
工具不要、設置工数削減
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AS1002FS-□A~AS4002FS-□A | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
寿命向上シリンダ CM2-XB24
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CM2-XB24 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
| 21-AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
目盛付スピードコントローラステンレス仕様 10-AS-FSG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ ステンレス仕様 | 10-AS12□1FSG~42□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| ユニバーサルタイプ ステンレス仕様 | 10-AS13□1FSG~43□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |