キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートソレノイドバルブ 10-V100
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
| シリーズ | タイプ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
|---|---|---|---|
| 10-V100 | 標準タイプ | 0.037dm3(s・bar) | 0.35 ★(0.1) |
| 10-V100 | 大流量タイプ | 0.076dm3(s・bar) | 1.0 |
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ HOWF
油圧機器 » 油圧用機器
-
・乱流効果による高い伝熱係数。
・小形化・小さな据付スペース。
従来オイルクーラの1/2~1/5
・取付姿勢が自由。
・小さな圧力降下。
| シリーズ | 伝熱面積(管内側) m2 | 交換熱量(kW) | 流量 L/min 油側 | 流量 L/min 冷却水側 |
|---|---|---|---|---|
| HOWF | 0.077~1.28 | 5.2~73 | 20~800 | 40~125 |
オートスイッチ D
油圧機器 » 油圧シリンダ| シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
|---|---|---|
| D Series | 無接点オートスイッチ | 一般 (汎用形) 2色表示式 診断出力付2色表示式 耐水性向上品・2色表示式 タイマ付 |
| D Series | 有接点オートスイッチ | 一般 (汎用形) 2色表示式 |
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
-
・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
| シリーズ | 弁構造 | 弁形式 | 使用圧力範囲 | オリフィス径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LVM07 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 |
| LVM09 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(ベース配管) |
| LVM10 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 |
| LVM15 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高圧タイプ) |
| LVM20 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.3MPa (直接配管は0.25 MPa) | 2 |
| LVM1□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 |
| LVM3□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | −90kPa〜0.2MPa | 5 |
ハンディ表面電位計 IZH10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位| シリーズ | 定格帯電量範囲 | 表示最小単位 |
|---|---|---|
| IZH10 | ±20.0kV | 0.1kV(±1.0~±20.0kV) 0.01kV(0~±0.99kV) |
3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
| シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
|---|---|---|
| PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
ZSE10シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
|---|---|---|
| ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
| ISE2L | 正圧 | 0~100kPa |
| ISE2 | 正圧 | 0~1MPa |
チェックバルブ AK
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - |
| ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
| ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
| ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空気・水用 オーダーメイド | ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
・ゴム材質: NBR/FKM/CR
・高温、低温
・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - |
難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AS2052F-06-X900~ AS3002F-10-X900 | ー | φ6~φ10 |