キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
|---|---|---|---|
| TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
SUS316インサート管継手 KFG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
| シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
チューブカプラ KC
管継手&チューブ » 汎用管継手
-
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| KC | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2 |
小型マニホールドレギュレータ ARM5
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
| シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM5A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05~0.7 |
| ARM5B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
| ARM5S | 単体仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
フィルタレギュレータ AW-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
|---|---|---|---|
| AW20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
オーダリムーバルフィルタ AMF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB□E
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
-
・低GWP冷媒対応 [New]
・UL,CSA認証取得品
・電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 露点温度別の処理空気量を表しています。
※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
IDFB60/70シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 50°F(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/8 |
| IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT1/2 |
| IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
| IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
| IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
| IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT1 |
| IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | 標準:R407C(HFC) | NPT2 |
| IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | 標準:R407C(HFC) | NPT2 |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
| シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
|---|---|
| MHM-X7400A-ASSISTA | 160(2) 200(6) |
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
真空用機器 » 真空パッド-
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・フラットアタッチメント(2.5段)
しわの発生を抑制
・ガイドアタッチメント(5.5段)
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3P-JT | ベロウ形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP3P-JT | ベロウ形(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |