キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
| シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
|---|---|---|
| 10-SYJ300 | 0.36dm3(s・bar) | 0.35 |
| 10-SYJ500 | 1.2dm3(s・bar) | 0.35 |
| 10-SYJ700 | 3.0dm3(s・bar) | 0.35 |
クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ-
・ねじ込み接続に対応
・軽量:2.5kg/アルミボディ
・使用圧力:-100~0kPa
・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
・真空用圧力計による目詰り管理が可能
| シリーズ | 接続口径 | 使用圧力(kPa) | 公称ろ過度(μm) |
|---|---|---|---|
| FHIAF-10-M149G | IN側:Rp3/4 OUT側:Rc1/2 | -100〜0 | 149(100メッシュ) |
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMK20/200
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・低発塵、禁油、メタルフリー
・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・アイソレイト構造
仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・簡単配管
・液溜り防止
・流量調整不要
| シリーズ | 弁形式 | 配管方向 | 接液部材質 |
|---|---|---|---|
| LVMK | N.C. ユニバーサル | 下配管 横配管 | ボディ:PPS パッキン:EPDM, FKM |
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXE2 | N.C. | 1/8~1/2 | 2~10 |
| VXED2 | N.C. | 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
| VXEZ2 | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・オーダーメイド品を追加 [New]
・制御ユニットに2ポート
ソレノイドバルブなしの対応
・ケーブル横取出し仕様
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減
・耐ドレン性向上:10倍以上
| シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
|---|---|---|---|
| ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
・施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
・軽 量:約28%削減(54g→39g)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 外部オール金属エルボタイプ | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
|---|---|---|---|
| TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |
耐摩耗フラットチューブ多心・多色 TUZ
管継手&チューブ » チューブ| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|
| TUZ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、乳白、赤、青、黄、緑 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 |
EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手| 種類 | シリーズ | 名称 | ねじの種類 |
|---|---|---|---|
| EHEDG適合 | KFG2H□-E | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
| クリーンデザイン | KFG2H□-C | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
| FDA適合 | KQG2-F | SUS316ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
| FDA適合 | KQB2-F | 金属ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
| FDA適合 | KFG2-F | SUS316インサート管継手 | R,Rc, NPT G |