キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートエアオペレートバルブ VZA200/400
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
|---|---|---|---|
| VZA200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 |
| VZA400 | 2.2 | 0.17 | 0.53 |
M8/M12コネクタ PCA/EX9/EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
-
・通信用ケーブル/コネクタ:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT🄬, Ethernet POWERLINK
・IEC61076-2-101準拠、IEC60947-5-2準拠。
・IP67(IEC60529)
・組立式コネクタ:専用工具不要、作業時間短縮。
・SPEEDCON:差し込んで180°回転でOK
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ |
|---|
| PCA |
| EX9 |
| EX500 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・VK3000マニホールドに混合取付け可能。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3K3
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VK300 | 0.80 | 0.27 | 0.19 | 4 | -101.2kPa |
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・コイル向き/ブローポートの選択が可能
・リード線取出し方法:グロメット、DIN形ターミナル、コンジット、
M12コネクタ
| シリーズ | 適用コンビネーション | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
|---|---|---|---|
| JSXM21 | AC20-D | 1/8, 1/4 | 3.2 |
| JSXM31 | AC30-D | 1/4, 3/8 | 4 |
| JSXM41 | AC40-D | 1/4, 3/8, 1/2 | 4 |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大5.5mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS12□1FSA〜42□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ユニバーサルタイプ | AS13□1FSA〜43□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ステンレススピードコントローラ 10-AS-FG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| エルボタイプ ユニバーサルタイプ | 10-AS-FG | M5~1/2 | φ3.2~φ12 |
エアフィルタ 10-/21-AF
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AF20~60 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
| 21-AF20~60 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | ガイド形式 | チューブ内径 (mm) |
|---|---|---|
| CYP | 高精度形 | 15,32 |