キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・耐水(クーラント液)性向上
・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
| シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
|---|---|---|
| D-M7BA□ | 無接点オートスイッチ | 耐水性向上品・2色表示式 |
フィルタレギュレータ 10-/21-AW-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AW20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
| 21-AW20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減※
※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16G | 30~300 | MAX.141 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25G | 30~400 | MAX.452 | MAX.700 | 3,6,12 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40G | 30~500 | MAX.1058 | MAX.800 | 4,8,16 |
ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | ASG | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
|---|---|---|---|
| TUL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス |
角形マルチコネクタ KDM-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・多心ワンタッチ着脱
・誤配管防止
・ワンタッチ管継手付
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
| シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| KDM-X17 | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
| KDM-X17 | 10本、20本 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'' |
ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| ダブルガイドタイプ | MK2T | 複動 | 32,40,50,63 |