キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
|---|---|---|---|---|
| VFRA3000 | 8.6 | 0.37 | 2.2 | φ100 |
| VFRA4000 | 14 | 0.30 | 3.7 | φ125 |
無線システム EXW1/EX600-W
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
-
・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力/デジタル入出力/バルブマニホー
ルドを追加 [New]
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
▶IO-Link対応機器
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル |
|---|---|---|
| EXW1 小型タイプ | IP20/IP67 | DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET OPC UA |
| EX600-W モジュラタイプ | IP67準拠 (マニホールド結合時) | SMC独自プロトコル |
3ポートソレノイドバルブ S070
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・バルブ単体の質量5g
・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能。
・マニホールド型式:SS073
| シリーズ | 流量特性 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力:MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| S070 | 0.042 0.060 0.042 0.060 0.021 0.042 | 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27 0.28 | 0.011 0.016 0.011 0.016 0.006 0.011 | 0.5 0.5 0.35 0.35 0.1(節電回路付) 0.1(節電回路付) | 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 |
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
| VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
| VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) | -100kPa |
パルスブローユニット PU
エアブロー用機器 » エアブロー用機器-
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
向上(※当社試験による)
・CO2排出量(空気消費量)50%削減
・周波数(作動頻度)の調整が可能
・外部電源不要
エアの供給でパルスブローが可能
・低圧力損失の実現
大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
・ブラケット取付で据え置き使用
・ブローガンとの組合せ使用
・コンパクト・軽量
質量:47g
容積:59.4mm×24mm×28mm
| シリーズ | 使用流体 | 接続口径 | 使用圧力範囲 | 周波数調整範囲 |
|---|---|---|---|---|
| PU20 | 空気 | IN側ポート:R1/4(おねじ)、OUT側ポート:Rc1/4(めねじ) | 0.3~0.7MPa | 5~10Hz |
協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ RMHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
-
・3種類のツールチェンジャの選択が可能
簡単な操作でツール交換が容易
クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
(マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・空気消費量を最大80%削減
・一時的なワーク落下防止が可能
・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
・アクチュエータ位置センサ取付可能(オプション)
(協働ロボットメーカ:UNIVERSAL ROBOTS、ファナックに対応)
| シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RMHF2 | 2 | 90 | 90 | 64 |
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ストローク追加 75、100、125、150mm [New]
・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現
・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
・最大積載荷重:16kg
・アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
・片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 高剛性タイプ | MXQ32-X2600 | 複動 | 32 |
OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
・圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
| シリーズ | 接続口径 | 適用コンビネーション |
|---|---|---|
| VHS20(W)-D | 1/8,1/4 | AC20-D |
| VHS30(W)-D | 1/4,3/8 | AC30-D |
| VHS40(W)-D | 1/4,3/8,1/2 | AC40-D |
| VHS40(W)-06-D | 3/4 | AC40-06-D |
| VHS50(W)-D | 3/4,1 | AC50-D, AC60-D |
減速コントローラ DAS
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ-
・2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
・省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 対象シリンダ範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 減速コントローラ | DAS5-□ | φ4~φ8 | ø5/32"~ø5/16" | ø10~ø40 |
| 減速コントローラ | DAS7-□ | φ8~φ12 | ø5/16"~ø1/2" | ~ø100 |