キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
プログラムレスコントローラ(ストローク学習機能付) LECP2
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ-
・エアシリンダライクの端々制御
・端々+中間12点位置決め
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
販売中止を予定しています。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。
▶詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ (ストローク学習機能付) | LECP2 | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 端点2点 中間点12点 |
ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
-
・EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET対応、DeviceNet®、IO-Link、CC-Link
・2種類の動作指示方法に対応。
ステップNo.指示運転、数値指示運転
・通信ケーブルの渡り配線が可能。
・数値モニタ対応。
・IO-Link通信が可能。
・安全規格対応品/JXC□F
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | フィールドバス |
---|---|---|---|
JXCE1(標準仕様) JXCEF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT™ |
JXC91(標準仕様) JXC9F(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
JXCP1(標準仕様) JXCPF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
JXCD1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet™ |
JXCL1(標準仕様) JXCLF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
JXCM1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータストレート形 LEYG□D
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG16D | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG25D | 30~200 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG32D | 30~200 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG40D | 30~200 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEYG25DS | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEYG32DS | 30~300 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1800 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1800 | 10,20,30 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:JMHZ2-X7400B-DTP
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
人協慟ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-DTP JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT JMHZ2-16D-X7400B-HC10 | 16 |
ロータリチャック MRHQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
標準 | MRHQ | 10,16,20,25 |
ダストカバー付 | MRHQ-X11□ | 10,16,20,25 |
3ポジションロータリテーブル MSZ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
エアシリンダ » オートスイッチアーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-P3DWA□-1173□ | 無接点オートスイッチ | 耐強磁界 |
センタリングユニット MACM
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
-
・搬送ワークの整列・位置決め
コンベアラインの省スペース化に貢献
・テーブル
最大許容積載質量1000kg 対応(MACM10の場合)
前後、左右、斜め、回転(360°)どの方向でも移動可能。
ボールベアリングによりなめらかな作動を実現。
テーブルセンタリング精度:±1mm以下(ワーク未積載時)
テーブル中心可動範囲:最大ø100mm(MACM10-50の場合)
シリーズ | 作動方式 | 最大許容積載荷重 kN | ストローク mm |
---|---|---|---|
MACM | 複動 | 2, 4, 6, 10 | 12, 20, 30, 50 |
センターロックユニット MA331-X441
エアシリンダ » ピンシフトシリンダアーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ

-
・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/フリー(首振り)の切り替え可能
・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。
・位置決めピン揺動角度 3°±1°
シリーズ | 作動方式 | 操作空気圧力 |
---|---|---|
MA331-X441 | 複動 | 0.2〜0.7MPa |