WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ハイジェニックデザインシリンダ HY□/HYD□

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
     HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ハイジェニックデザインシリンダ HY□/HYD□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形HYB複動検索結果を表示
    基本形HYQ複動検索結果を表示
    ISO規格準拠形HYC複動検索結果を表示
    ガイド付HYG複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形HYB複動20,25,32,40,50,63,80,100
基本形HYQ複動20,25,32,40,50,63
ISO規格準拠形HYC複動32,40,50,63
ガイド付HYG複動20,25,32,40,50,63

エアシリンダ/2倍出力タイプ MB-X3157

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・長方形ピストン採用により幅寸法を
     MBシリーズと同等で2倍の出力が可能
    ・全長:47%短縮※(335mm→179mm)
    ・重さ:20%削減※(1500g→1200g)
     ※既存製品タンデム形シリンダ-XC12(2倍出力)ø40, 50ストロークと比較
    ・小型オートスイッチ4面に取付可能(タイロッド取付)
    ・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
    ・異物溜りを軽減したカバー形状
形式シリーズ作動方式サイズ
標準形MB-X3157複動片ロッド57(ø40×2相当受圧面積)

エアシリンダ CJ2/CDJ2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
    ・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
    ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
    ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    ・オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアシリンダ CJ2/CDJ2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CJ2-Z単動(押・引)検索結果を表示
    標準形CJ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CJ2K-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CJ2K-Z単動(押・引)検索結果を表示
    スピードコントローラ
    内蔵形
    CJ2Z-Z複動片ロッド検索結果を表示
    スピードコントローラ
    内蔵形
    CJ2ZW-Z複動両ロッド検索結果を表示
    ダイレクトマウント形CJ2RA-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ダイレクトマウント形CJ2RA-Z単動(押・引)検索結果を表示
    ロッド回り止め形
    ダイレクトマウント形
    CJ2RK-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形
    ダイレクトマウント形
    CJ2RK-Z単動(押・引)検索結果を表示
    エンドロックシリンダCBJ2複動片ロッド
  • エアシリンダ CJ2/CDJ2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • エアシリンダ CJ2/CDJ2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC51 オーダーメイド ホースニップル付 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ2-Z複動片ロッド6,10,16
標準形CJ2-Z単動(押・引)6,10,16
標準形CJ2W-Z複動両ロッド6,10,16
ロッド回り止め形CJ2K-Z複動片ロッド10,16
ロッド回り止め形CJ2K-Z単動(押・引)10,16
スピードコントローラ
内蔵形
CJ2Z-Z複動片ロッド10,16
スピードコントローラ
内蔵形
CJ2ZW-Z複動両ロッド10,16
ダイレクトマウント形CJ2RA-Z複動片ロッド10,16
ダイレクトマウント形CJ2RA-Z単動(押・引)10,16
ロッド回り止め形
ダイレクトマウント形
CJ2RK-Z複動片ロッド10,16
ロッド回り止め形
ダイレクトマウント形
CJ2RK-Z単動(押・引)10,16
エンドロックシリンダCBJ2複動片ロッド16

両手操作用コントロールバルブ VR51

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・回路の安全対策機器。
    ・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
    ・両手同時操作(0.5s以内)で出力。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 両手操作用コントロールバルブ VR51
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VR51検索結果を表示
  • 両手操作用コントロールバルブ VR51
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VR51検索結果を表示
シリーズ音速コンダクタンス:C接続口径
ミリサイズ
接続口径
インチサイズ
適用チューブ材質
VR510.3dm3/(s・bar)φ6φ1/4ナイロン
ソフトナイロン
ポリウレタン
FRソフトナイロン
FR2層
FR2層ポリウレタン

5ポートエアオペレートバルブ VFA1000/3000/5000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VFA10000.530.280.13φ40
VFA30003.10.320.75φ80
VFA500010.00.492.9φ125

無線システム小型リモート EX600-W

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
    ・従来無線システムに適用可能
    ・小型、軽量化
     面積:約61%削減(59.8cm2←155cm2)
     体積:約86%削減(159cm3←1,139cm3)
     質量:約87%削減(130g←965g)
     ※e-CONタイプの場合
      (従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
    ・バリエーション
     e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応

     ▶無線システム ベース
     ▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ保護構造通信プロトコル電波方式
EX600-We-CONタイプ:IP20
グロメットタイプ:IP67
IO-Linkデバイス対応:IP67
SMC独自プロトコル周波数ホッピング(FHSS方式)

シリアル伝送システム EX510

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の使用を
     ご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • シリアル伝送システム EX510
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX510
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX510IP20CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、EtherNet/IP™(オーダーメイド)、PROFINET(オーダーメイド)SJ1000、2000、3000、SY3000、5000、7000(プラグイン)、SY3000、5000、7000、9000、SYJ3000、5000、7000、SQ1000、2000、SZ3000、VQ1000、2000、VQZ1000、2000、3000、S0700

シリアル伝送システム EX500

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • シリアル伝送システム EX500
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX500検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX500
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX500検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX500IP67EtherNet/IP™
PROFINET
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

3ポートソレノイドバルブ SY100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3ポートソレノイドバルブ SY100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    SY100標準

    大流量
    検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ SY100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    SY100標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ有効断面積消費電力(W)真空使用可能
SY100標準

大流量
0.14mm2

0.22mm2
0.5-100kPa

無線システム/小型無線ベース EXW1-X10

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
    ・IO Configuratorを使用せず、無線リモートとのペアリングや各種パラメー
     タ設定が可能
     ※IO-Linkデバイスの設定は含まれておりません。
シリーズ保護構造通信プロトコル対象
EXW1-X10IP67EtherNet/IP™、PROFINET全無線リモート、エアマネジメントシステム、無線リモート(IO-Linkマスタ)

Go Top