WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に205件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・3種類のツールチェンジャの選択が可能
     簡単な操作でツール交換が容易
     クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
    (マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・一時的なワーク落下防止が可能
    ・円筒形ワークの軸方向把持に最適
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHS331181308

デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
コンパクト11-/22-CXSJMすべり軸受6,10
コンパクト11-/12-/21-/22-CXSJLボールブッシュ軸受6,10

真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□

真空用機器 » 真空パッド
    ・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
    ・表面抵抗値:106~109[Ω]
    ・パッド形状:平形溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3-□HS□平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16

デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能を持つピック&プレース用
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
基本形10-/11-/12-CXSM
21-/22-CXSM
すべり軸受6,10,15,20,25,32
基本形10-/11-/12-CXSL
21-/22-CXSL
ボールブッシュ軸受6,10,15,20,25,32

真空パッド/オーダーメイド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
     ワークの離脱性が向上

    ※小型パッド /高剛性パッド ZP2 Seriesは2026年3月末に生産中止を予定
     しております。

     詳細は各Seriesの型式表示方法ページをご覧ください。
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2小形パッドφ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8
ZP2低寸法仕様パッドφ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15
ZP2薄形パッドφ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20
ZP2ベロウパッドφ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20
ZP/ZP2高剛性パッドφ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125,
φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50

スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形。
    ・角形ワークの位置決め把持に最適。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・角形ワークの位置決め。
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
  • スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHS4検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHS416,20,25,32,40,50,63

5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VF10000.530.280.13φ401.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF30003.10.320.75φ801.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF500010.00.492.9φ1251.55(標準)
0.55(節電回路付)

エジェクタ付パッド ZHP

真空用機器 » 真空パッド
真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
    ・2段エジェクタ
     吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
    ・メンテナンス性向上
     ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
    ・パッド径:ø63、ø80
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
  • エジェクタ付パッド ZHP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHP検索結果を表示
シリーズパッド径パッド形状ノズル呼び径
ZHPφ63、φ80ベロウ形溝付、平形溝付φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5

大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・大型シリンダ駆動用。
    ・マニホールド型式:VVP45,VVP46

    ※VP4□50/4□70(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VFR5□1□、VFR6□1□をご選定願います。
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
  • 大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP4□50検索結果を表示
    VP4□70検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VP4□50210.285.6φ14012
VP4□70有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2φ30012

真空パッド テストセット 

真空用機器 » 真空パッド
    ・圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※
     ※小径パッドセットの場合
    ・用途に合わせた4タイプ(6セット)と、豊富なパッド形状を用意し、簡単
     に交換が可能
     包装用パッドセット:16種
     小径パッドセット:16種
     段ボール用パッドセット:ZP3Cシリーズ6種 [New]
     滑り止め付パッドセット:ZP3Mシリーズ6種 [New]
シリーズパッド径パッド形状
ZPTS-A0120, 25, 30, 32, 35, 40, 46, 50べロウ形(2.5段)、べロウ形(5.5段)、フィルム吸着用
べロウパッド(4.5団)
ZPTS-B016, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32平形/シリコーンゴム、べロウ形/シリコーンゴム
ZPTS-C0120, 25, 32真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61
ZPTS-C0232, 40, 50真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61
ZPTS-D0132, 40, 50, 63, 80, 100真空パッド/ボウル形/FS61
ZPTS-D0232, 40, 50, 63, 80, 100真空パッド/ボウルベロウ形/FS61

Go Top