WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に205件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空パッド/ノズル形 ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2ノズル形φ0.8,φ1.1

ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・クリーンルームクラス10に対応可。
    ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
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
  • ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHR3検索結果を表示
    MDHR3検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHR3呼び10,15
MDHR3呼び10,15

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

    ※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP54□シリーズをご選定願います。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3172.60.340.676.0-101.2kPa
VT3256.10.371.612-101.2kPa

モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・FDA/食品衛生法適合材料
    ・NSF-H1グレード食品用グリース
    ・外装抗菌
    ・HACCP等衛生管理に貢献
    ・FSSC22000認証取得に貢献
    ・抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
    ・除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
    ・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
種類シリーズろ過度(μm)管接続口径
抗菌フィルタHF2-BFA51/4, 3/8, 1/2
抗菌フィルタHF2-BFB0.11/4, 3/8, 1/2
脱臭フィルタHF2-BFC-1/4, 3/8, 1/2
除菌フィルタHF2-BFD0.011/4, 3/8, 1/2

真空パッド/スポンジパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2スポンジφ4, φ6, φ8, φ10, φ15

コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
    ・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。

    ※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
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
  • コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    LECA6検索結果を表示
  • コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    LECA6検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
ステップデータ
入力タイプ
LECA6サーボモータ
(DC24V)
DC24V
±10%
11点
(フォトカプラ絶縁)
13点
(フォトカプラ絶縁)
64点

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム駆動方式。
    ・すべりタイプのガイドにより高剛性。
    ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
    ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
    ・ロングストロークの選択可。
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
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHK2検索結果を表示
    MHKL2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHK212,16,20,25
MHKL212,16,20,25

ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・フロントアクセスによりチューブ交換が容易
    ・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減
    ・コンパクト、軽量
     短ピッチ取付可
    ・カバー付
    ・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
    ・チューブサイズの変更が可能

    関連製品:ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPVシリーズ
  • ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA
    取扱説明書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    LPVAエアオペレート検索結果を表示
シリーズ駆動方式弁形式チューブ外径サイズポート位置
LPVAエアオペレートN.C.タイプ
N.O.タイプ
ø3/8", ø7/16", ø1/2"カバー開方向0°
カバー開方向90°
カバー開方向180°
カバー開方向270°

エアスライドテーブル 11-/22-MXP

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・リニアガイドにシリンダを内蔵、小型エアスライドテーブル
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
11-/22-MXPJ複動6
11-/22-MXP複動6,10,12,16

除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・細菌捕捉性能:LRV≧9
     FDA/食品衛生法適合材料を使用
     ※接流体部:樹脂・ゴム
     ノングリース
     「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
    ・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
    ・流量:500L/min(ANR)
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
  • 除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    HF2B-SFDA除菌フィルタ
    (除菌性能 LRV≧9)
    検索結果を表示
シリーズ種類使用圧力ろ過度
HF2B-SFDA除菌フィルタ
(除菌性能 LRV≧9)
MAX.1.0MPa
(窒素の場合は0.99MPa)
0.01μm
(捕集効率:99.99%)

Go Top