WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に118件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フィールドバス機器 EX245

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
    ・入力・出力対応
    ・プッシュプルコネクタ対応
     AIDA仕様準拠
     SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
    ・省エネ機能 PROFIenergyに対応
    ・シェアドデバイス機能
    ・PROFIsafe対応
    ・IO-Link対応
    ・System Redundancy S2対応
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
  • フィールドバス機器 EX245
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
  • フィールドバス機器 EX245
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EX245IP65PROFINET
PROFIsafe
JSY3000,5000(プラグイン)
SY3000,5000(プラグイン)
VQC2000,4000

絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
     ※単独EXH.スペーサ使用時
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
シリーズ
SY3A□R
SY5A□R

アルミ製ワンタッチ着脱 高真空L型バルブ XLAQ・XLDQ

高真空機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
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
シリーズ操作方式軸シール
方式
弁形式材質フランジ
サイズ
XLAQエア
オペレート
ベローズシール単動
(N.C.)
ボディ:アルミ
ベローズ:SUS316L
16~50
XLDQエア
オペレート
ベローズシール
Oリングシール
単動
(N.C.)
ボディ:アルミ
ベローズ:SUS316L
40,50

真空パッド/高剛性パッド ZP3E

真空用機器 » 真空パッド
    ・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
    ・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):10, 30, 50]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3E平形溝付φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3E平形溝付
(首振りタイプ)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
(首振り)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHS1042.2~5.51.4~3.55~70
LEHS2069~227~175~80
LEHS32836~905~100
LEHS401252~1305~120

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動  LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    LEFBシリーズ ACサーボモータ
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・最大ストローク:3,000mm
    ・最大加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.06mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB16300~ 1000148~ 110048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB25300~ 20001048~ 140048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB32300~ 20001948~ 150048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB16A300~ 100015~ 200048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB25A300~ 200025~ 200048相当
ACサーボモータLEFB25S300~ 20005MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB32S300~ 250015MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB40S300~ 300025MAX. 200054相当

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大可搬質量:65kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFS16検索結果を表示
    LEFS25検索結果を表示
    LEFS32検索結果を表示
    LEFS40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS1650~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS2550~800MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS3250~1000MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS40150~1200MAX.65MAX.120010,20,30

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
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
  • バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    ボールブッシュ軸受形MVGQL検索結果を表示
    ボールブッシュ軸受形MVGQL検索結果を表示
  • バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式シリーズチューブ内径(mm)適用バルブ
すべり軸受形MVGQM12,16,20SYJ3000
すべり軸受形MVGQM25,32,40,50,63SYJ5000
SYJ7000
すべり軸受形MVGQM80,100VF3000
ボールブッシュ軸受形MVGQL25,32,40,50,63SYJ5000
SYJ7000
ボールブッシュ軸受形MVGQL80,100VF3000

スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/
CS2Y/CQSY/CQ2Y

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・低速域でのスティックスリップ低減
    ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
    ・両方向作動でも低摺動を実現
    ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
    ・標準品と取付互換
    ・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
     CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用圧力
(MPa)
エアシリンダCJ2Y-Z複動10, 160.03
エアシリンダCM2Y-Z1複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCM2Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダMBY-Z複動32, 400.02
エアシリンダMBY-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCA2Y-Z複動400.02
エアシリンダCA2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCS2Y複動125, 140, 1600.005
薄形エアシリンダCQSY複動12, 160.03
薄形エアシリンダCQSY複動20, 250.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動32, 400.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01

Go Top