WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に118件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・マニホールド型式:VVS410,VVS411

    ※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ流量特性
A/B→EA/EB
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A/B→EA/EB
b
流量特性
A/B→EA/EB
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VS4□103.90.351.0φ805.5

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。

    注)( )内はロングストロークの場合。
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF
    取扱説明書
    シリーズ ボディサイズ 検索結果を表示
    LEHF32検索結果を表示
    LEHF40検索結果を表示
シリーズボディサイズ開閉ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHF3232(64)注)48~12048~1205~100
LEHF4040(80)注)72~18072~1805~100

4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・揺動角度:320º、180º、90º
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420º/sec
     最大加減速度:3000º/sec2

    注)外部ストッパ付の値
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
    電動ロータリテーブル LER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LER50検索結果を表示
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[º/s]
基本
最大速度
[º/s]
高トルク
繰返し
位置決め精度
[º]
基本
繰返し
位置決め精度
[º]
高トルク
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□

真空用機器 » 真空パッド
    ・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
    ・表面抵抗値:106~109[Ω]
    ・パッド形状:平形溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3-□HS□平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16

4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・主弁構造が弾性体シール。
    ※VZ3000/5000シリーズは2023年4月に生産終了しました。
     SYJ5000/7000シリーズをご選定願います。
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VZ1000有効断面積:0.9mm2有効断面積:0.9mm2有効断面積:0.9mm2φ201.8

真空パッド/オーダーメイド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2小形パッドφ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8
ZP2低寸法仕様パッドφ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15
ZP2薄形パッドφ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20
ZP2ベロウパッドφ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20
ZP/ZP2高剛性パッドφ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125,
φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50

スペーサ形減圧弁 

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
     各バルブごとに減圧が可能となり ます。
    ・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
     5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000 詳細はこちら
     4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ4000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ5000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC4000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC5000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000 詳細はこちら
     5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8 詳細はこちら
名称適用バルブ型式
5ポートソレノイドバルブ  プラグインタイプSY3000
SY5000
SY7000
SY30M-□-□-□
SY50M-□-□
SY70M-□-□
5ポートソレノイドバルブSY3000/5000/7000/9000ARB□000-□-□-2
5ポートソレノイドバルブSV1000
SV2000
SV3000
SV4000
SV1□00-□-□
SV2000-□-□
SV3000-□-□
SV4000-□-□
4·5ポートソレノイドバルブSYJ5000
SYJ7000
ARBYJ5000-00-P
ARBYJ7000-00-P
5ポートソレノイドバルブVQ4000ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQ5000ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQC4000ARBQ4000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVQC5000ARBQ5000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVFS2000ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR2000ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠VQ7-6
VQ7-8
ARB250-00-□
ARB350-00-□

Go Top