キーワード検索に118件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
・配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] |
---|---|---|
JSY3000 | 2.31 | 2.13 |
4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SYJ3000 | 0.46dm3(s・bar) | φ25 | 0.35 |
10-SYJ5000 | 0.83dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SYJ7000 | 2.9dm3(s・bar) | φ50 | 0.35 |
アルミ製高真空L型バルブ XL□
高真空機器 » 高真空バルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
-
・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。
※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
モデルチェンジしました。
XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
シリーズ | 操作方式 | 弁形式 | 軸シール 方式 | 用途 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLA | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLAV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLC | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLCV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLF | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | (80)・100・160 |
XLFV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | (80)・100・160 |
XLG | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 100・160 |
XLGV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 100・160 |
XLD | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLDV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLH | 手動 | 手動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~50 |
XLS | 電磁式 | 単動 (N.C.) | (ベローズバランス) | エア不要 可搬装置用 | 16,25 |
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
・パッド形状:長円平形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 ZP:取付金具Ass'y(P189-194) ZP2:取付金具Ass'y(P195-197) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 長円平形 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
ZP2 | 長円平形 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
-
・保護構造:IP65相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | MAX.130 | MAX.400 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25S-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32S-X5 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY25DS-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY32DS-X5 | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY63D□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
注)( )内はロングストロークの場合。
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 10 | 16(32)注) | 3~7 | 3~7 | 5~80 |
LEHF | 20 | 24(48)注) | 11~28 | 11~28 | 5~100 |
LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8 | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.400 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |
ACサーボモータ | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
ACサーボモータ | LESYH25 | 50,100 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20(折返し) 8,16(ストレート) |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ LEFS□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
※LEFS25GH-400を0→400で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5,10 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |
バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
-
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVJ5 | 複動 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
標準形 | CVJ3 | 単動(押・引) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
標準形 | CVM5 | 複動 | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ5□90 |
標準形 | CVM3 | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ519 |
標準形 | CV3 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | V3□08 |
標準形 | CVS1 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | VS4□24 |
ロッド回り止め形 | CVM5K | 複動 | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ5□90 |
ロッド回り止め形 | CVM3K | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ519 |
ロッド回り止め形 | CV3K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000
方向制御機器 » 防爆バルブ
-
・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
型式検定合格番号:DEK22.0071X
・3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
51-SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | 0.52 |
51-SY7000 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 0.52 |
51-SY9000 | 9.6 | 0.43 | 2.6 | 0.52 |