WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に118件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形、低重心
     テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
    ・様々なガイドとの組み合わせが可能
    ・高いメンテナンス性
    ・モータ取付位置:上下、左右選択可
    ・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
    ・選べる制御性(コントローラ)
     エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
     数値入力による簡単位置設定

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
ガイド機構シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
基本形LEMB50~20006,11MAX.
1000
48相当
カムフォロア形LEMC50~200010,20MAX.
1000
48相当
リニアガイド1軸形LEMH50~150010,20MAX.
2000
48相当
リニアガイド2軸形LEMHT100~150010,20MAX.
2000
48相当

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
    ・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
    ・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
     リミット確認用、中間信号確認用
    ・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEG25検索結果を表示
    LEG32検索結果を表示
    LEG40検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEG25検索結果を表示
    LEG32検索結果を表示
    LEG40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG2530~100MAX.238MAX.2506,8
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG3230~100MAX.370MAX.2006,8
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG4030~100MAX.553MAX.1506,8

4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
    ・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
    ・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
    ・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
    ・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
     に混載可能
配管形シリーズ4位置デュアル3ポート
切換方式
直接配管形
ベース配管形
SY5000
SY7000
N.C./N.C.
N.O./N.O.
N.C./N.O.

3ポートソレノイドバルブ 10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズタイプ音速コンダクタンス:C消費電力 (W)
10-SY100標準タイプ★0.14mm20.5
10-SY100大流量タイプ★0.22mm20.5

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形フラット形状 全高48mm
    ・モータ横取付による薄形化
     大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
    ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
    ・最大ストローク:1000mm対応
    ・搬送速度:1000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
仕様シリーズ軸受ストローク
(mm)
搬送質量
(kg)
速度
(mm/s)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Mすべり
軸受
100~10003MAX.
500
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Lボール
ブッシュ
軸受
100~10005MAX.
1000

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・タクトタイムの短縮が可能
     最大加減速度:5,000mm/S2
     最大速度:400mm/s
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LES25□検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LES25□検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LES25□30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.5MAX.4008,16

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
     循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
    ・タクトタイムの短縮。
     最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESH25□検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESH25□50,100,150MAX.12MAX.4MAX.4008,16

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
    ・サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
    ・最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESYH8G検索結果を表示
    LESYH16G検索結果を表示
    LESYH25G検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH8G50,75MAX.2MAX.6MAX.8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH16G50,100MAX.8MAX.12MAX.8006,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH25G50,100,150MAX.12MAX.20MAX.8008,16

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・ボールねじ駆動により
     繰返し位置決め精度±0.01mm
    ・ロストモーション:0.1mm以下
    ・垂直可搬質量向上:5倍以上
    ・モータレス仕様
     使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESYH8検索結果を表示
    LESYH16検索結果を表示
    LESYH25検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH850,75MAX.2MAX.6MAX.4002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH2550,100,150MAX.12MAX.20MAX.40010,20

Go Top