WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
    ・主弁位置検出機能付
    ・冗長システムの構築が容易
    ・信頼性の高い構造
    ・セーフティリミットスイッチの選択が可能
    ・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
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
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
シリーズカテゴリ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
28.90.202.1
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
28.80.132.0
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
215.30.223.7
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
215.00.173.4
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
3,46.70.101.3
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
3,49.70.082.1
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
3,46.70.101.3
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
3,49.70.082.1
デュアル残圧排気弁
VG342-X87
3,428.60.035.6

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
    ・マニホールド型式:SS3J3
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
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    マニホールド仕様書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F

真空用機器 » 真空パッド
    ・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド 
     パンなどのやわらかいワークの変形を低減
    ・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
     EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
    ・貼り付き防止溝により耐久性が向上
    ・食品製造業界向機器 HF3A- Series
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
HF3A-ZP3Fベロウ形(4.5段)φ40

主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・主弁位置検出機能付
     主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546:8.3
     VP746:12.3
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
シリーズ適用コンビネーション
VP546AC30-D
VP746AC40-D

小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・高さ寸法最大5.4mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・パネルマウント取付追加
     工具不要、設置工数削減
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
  • 小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプAS1002FS-□A~AS4002FS-□A検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002FS-□A~AS4002FS-□A-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

寿命向上シリンダ CM2-XB24

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM2-XB24複動片ロッド20,25,32,40

マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01
21-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01

目盛付スピードコントローラステンレス仕様 10-AS-FSG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
10-AS12□1FSG~42□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
10-AS13□1FSG~43□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''

マグネット式ロッドレスシリンダ 12-CY3

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・CY1シリーズをさらにグレードアップ
    ・取付方法はCY1シリーズと同一
    ・軸受性能向上
    ・摺動抵抗低減
    ・NPTねじ、Gねじを標準化
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
型式種類シリーズチューブ内径 (mm)
ガイド併用形基本形12-CY3B6,10,15,20,25,32,40,50,63
ガイド併用形ダイレクトマウント形12-CY3R6,10,15,20,25,32,40,50,63

Go Top