WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


難燃性エルボタイプ AS

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
エルボタイプAS12□1F-W2~
AS42□1F-W2
M5~1/2φ6~φ12

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付
    ・インデックスプレート付。
    ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
  • インラインタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプAS1002F~AS4002F検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002F~AS4002F-φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器

    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
    ・食品衛生法試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TLM/TILMφ2,φ3,φ4,φ6
φ8,φ10,φ12,φ16
φ19,φ25
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1''
φ1 1/4''
半透明、黒、赤、青

ハードポリウレタンチューブ TUH

管継手&チューブ » チューブ
シリーズタイプ最高使用圧力チューブ外径使用流体
TUH標準タイプ0.8MPa(20℃時)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、青、半透明空気
TUH高圧タイプ1.0MPa(20℃時)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、青、半透明空気

クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 » 管継手
    ・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
     ワンタッチ管継手。
    ・樹脂部:ポリプロピレン
    ・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
         ステンレス(SUS304)KPG
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2
KPGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2

リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
    ・人手による漏洩液の回収作業が不要。
    ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
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
MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMR検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AMR1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

ルブリケータ AL-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » ルブリケータ
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
  • ルブリケータ AL-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AL20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径貯油量(cm3
AL20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,125~135

スーパーミストセパレータ AME

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
    ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
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
  • スーパーミストセパレータ AME
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
  • スーパーミストセパレータ AME
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AME0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB

圧縮空気清浄化機器、ドライヤ  » エアドライヤ
    ・低GWP冷媒対応 [New]
    ・高温環境に対応
     周囲温度 : 最大113℉(45℃)
     入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
    ・処理空気流量アップ
    ・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
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
  • 冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDFB60検索結果を表示
    IDFB70検索結果を表示
    IDFB80検索結果を表示
    IDFB90検索結果を表示
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/h[ANR])
露点37℉(2.8℃)
処理空気量
(m3/h[ANR])
露点45℉(7.2℃)
処理空気量
(m3/h[ANR])
露点50℉(10℃)
使用冷媒管接続口径
IDFB60100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
113
(192)
155
(264)
177
(300)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R1, NPT1
IDFB70100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
166
(282)
215
(366)
251
(426)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R1 1/2, NPT1 1/2
IDFB80100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
247
(420)
314
(534)
353
(600)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R2, NPT2
IDFB90100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
335
(570)
406
(690)
459
(780)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R2, NPT2

Go Top