WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-CRX検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-CRX160(2)
200(6)

真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P

真空用機器 » 真空パッド
    ・フィルム包装ワークに対応
    ・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
     使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
     材料を使用
    ・青色を採用
    ・漏れ低減
    ・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3Pフィルム吸着用φ20, φ25, φ35, φ50

小型真空エジェクタ ZA

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
    ・可動部設置可能。
    ・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
    ・マニホールド化可能。
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
  • 小型真空エジェクタ ZA
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZA1050.5検索結果を表示
    ZA1070.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZA1050.54122~13
ZA1070.78282~20

電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ  LESYH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・ボールねじ駆動により
     繰返し位置決め精度±0.01mm
    ・ロストモーション:0.1mm以下
    ・垂直可搬質量向上:5倍以上
    ・モータレス仕様
     使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
可搬質量:垂直
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレスLESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
モータレスLESYH2550,100,150MAX.12MAX.20MAX.40010,20

フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    ・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
    ・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
    ・2種類の動作方法に対応。
     ステップデータ入力、数値入力。
    ・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
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
  • フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEC-G検索結果を表示
  • フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEC-G検索結果を表示
シリーズ適合フィールドバス電源電圧適合コントローラ
LEC-GCC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™
DC24±10%LECP6シリーズ
LECA6シリーズ

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

耐環境 オーダーメイド仕様 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
    ・周囲温度-10~100℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更。
    ・粉塵・防滴対策品(-X77, -X78)
    ・防錆対策(-X81)
  • 耐環境 オーダーメイド仕様 

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    オーダーメイド PDF
型式オーダーメイド内容
-X4耐熱仕様(ー10~100℃)
-X81A, -X81Bフィンガ部の防錆処理

エアチャック/フィンガチェンジ機能付 MHF2-X7076A

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロボットの自動ツール交換用ユニット
    ・エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
    ・ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備によるエア漏れなどの問題を解消。
    ・ロボット1台でさまざまなワークに対応、アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。
    ・全長82%以上短縮
    ・質量69%以上削減(485g→150g)
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
フィンガチェンジ機能付MHF2-X7076A8

ロータリシリンダ MRQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
    ・直進部エアクッション付の選択が可能。
    ・角度調整可能。
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
  • ロータリシリンダ MRQ
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    MRQ32,40検索結果を表示
シリーズサイズ揺動角度直進部標準ストローク
MRQ32,4090°180°5,10,15,20,25,30,40,50,75,100

トリマオートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
ロータリアクチュエータ/エアチャック »  ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
    ・最小調整検出幅0.5mm
    ・シリンダの短ストロークに対応可能
     ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
     短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
シリーズ種類取付方法
D-M9Kセンサ部直接取付(丸溝)
D-Y7Kセンサ部直接取付(角溝)
D-F7Kセンサ部レール取付
D-R□Kアンプ部

Go Top