WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・ねじ込み接続に対応
    ・軽量:2.5kg/アルミボディ
    ・使用圧力:-100~0kPa
    ・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
    ・真空用圧力計による目詰り管理が可能
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
  • クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FHIAF-10-M149G検索結果を表示
シリーズ接続口径使用圧力(kPa)公称ろ過度(μm)
FHIAF-10-M149GIN側:Rp3/4
OUT側:Rc1/2
-100〜0149(100メッシュ)

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー
    ・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
    ・アイソレイト構造
     仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・簡単配管
    ・液溜り防止
    ・流量調整不要
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
  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVMK検索結果を表示
シリーズ弁形式配管方向接液部材質
LVMKN.C.
ユニバーサル
下配管
横配管
ボディ:PPS
パッキン:EPDM, FKM

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXE2N.C.1/8~1/22~10
VXED2N.C.1/4~1
32A~50A
10~50
VXEZ2N.C.1/4~110~25

3色表示デジタル着座スイッチ ISA3

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・オーダーメイド品を追加 [New]
     ・制御ユニットに2ポート
      ソレノイドバルブなしの対応
     ・ケーブル横取出し仕様
    ・着座状態をひと目で確認
    ・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
    ・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
    ・省エネ:空気消費量60%削減
    ・耐ドレン性向上:10倍以上
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
    ・施工性向上
     チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
    ・軽 量:約28%削減(54g→39g)
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
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属エルボタイプASB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属エルボタイプASBM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器

    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TD/TIDφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
半透明

耐摩耗フラットチューブ多心・多色 TUZ

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUZφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、乳白、赤、青、黄、緑2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空気

EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
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
  • EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    EHEDG適合KFG2H□-E検索結果を表示
    クリーンデザインKFG2H□-C検索結果を表示
    FDA適合KQG2-F検索結果を表示
    FDA適合KQB2-F検索結果を表示
    FDA適合KFG2-F検索結果を表示
種類シリーズ名称ねじの種類
EHEDG適合KFG2H□-ESUS316インサート管継手M,Gねじ
クリーンデザインKFG2H□-CSUS316インサート管継手M,Gねじ
FDA適合KQG2-FSUS316ワンタッチ管継手M,R,Rc,
UNF,NPT
G
FDA適合KQB2-F金属ワンタッチ管継手M,R,Rc,
UNF,NPT
G
FDA適合KFG2-FSUS316インサート管継手R,Rc,
NPT
G

ミニチュア管継手/SUS316 MS

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・耐食環境使用可能。
    ・コンパクトな配管スペース。
    ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
MSφ3.2,φ4,φ6M5

Go Top