WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートエアオペレートバルブ VZA200/400

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
VZA2000.850.350.22
VZA4002.20.170.53

M8/M12コネクタ PCA/EX9/EX500

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
    ・通信用ケーブル/コネクタ:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT🄬, Ethernet POWERLINK
    ・IEC61076-2-101準拠、IEC60947-5-2準拠。
    ・IP67(IEC60529)
    ・組立式コネクタ:専用工具不要、作業時間短縮。
    ・SPEEDCON:差し込んで180°回転でOK
シリーズ
PCA
EX9
EX500

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・VK3000マニホールドに混合取付け可能。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3K3
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VK3000.800.270.194-101.2kPa

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・コイル向き/ブローポートの選択が可能
    ・リード線取出し方法:グロメット、DIN形ターミナル、コンジット、
     M12コネクタ
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
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSXM21検索結果を表示
    JSXM31検索結果を表示
    JSXM41検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション管接続口径オリフィス径(mmø)
JSXM21AC20-D1/8, 1/43.2
JSXM31AC30-D1/4, 3/84
JSXM41AC40-D1/4, 3/8, 1/24

小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・高さ寸法最大5.5mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・視認性向上
     360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプAS12□1FSA〜42□1FSAM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプAS13□1FSA〜43□1FSAM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''

ステンレススピードコントローラ 10-AS-FG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
エルボタイプ
ユニバーサルタイプ
10-AS-FGM5~1/2φ3.2~φ12

エアフィルタ 10-/21-AF

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15
21-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15

クリーンロッドレスシリンダ  CYP

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
シリーズガイド形式チューブ内径 (mm)
CYP高精度形15,32

Go Top