WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートソレノイドバルブ 10-V100

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズタイプ音速コンダクタンス:C消費電力 (W)
10-V100標準タイプ0.037dm3(s・bar)0.35 ★(0.1)
10-V100大流量タイプ0.076dm3(s・bar)1.0

固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ HOWF

油圧機器 » 油圧用機器
    ・乱流効果による高い伝熱係数。
    ・小形化・小さな据付スペース。
     従来オイルクーラの1/2~1/5
    ・取付姿勢が自由。
    ・小さな圧力降下。
シリーズ伝熱面積(管内側)
m2
交換熱量(kW)流量 L/min
油側
流量 L/min
冷却水側
HOWF0.077~1.285.2~7320~80040~125

オートスイッチ D

油圧機器 » 油圧シリンダ
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般 (汎用形)
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般 (汎用形)
2色表示式

リフレッシュフィルタ FN

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FN1Rc11MPaMAX.80
FN4Rc21MPaMAX.80

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
    ・アイソレイト構造
     ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
    ・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
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
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVM07
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM09
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM10
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM15
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM20
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM1□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM3□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ弁構造弁形式使用圧力範囲オリフィス径(mm)
LVM07
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.-75kPa〜0.1MPa0.8
LVM09
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.2MPa1(直接配管)
1.1(ベース配管)
LVM10
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa1.4
LVM15
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa
(最大0.6MPa)
1.6
1(高圧タイプ)
LVM20
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.3MPa
(直接配管は0.25 MPa)
2
LVM1□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.0〜0.25MPa1.5
LVM3□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.−90kPa〜0.2MPa5

ハンディ表面電位計 IZH10

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
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
  • ハンディ表面電位計 IZH10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZH10検索結果を表示
  • ハンディ表面電位計 IZH10
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZH10検索結果を表示
シリーズ定格帯電量範囲表示最小単位
IZH10±20.0kV0.1kV(±1.0~±20.0kV)
0.01kV(0~±0.99kV)

3画面デジタル表示設定器 PSE300AC

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・設定項目の見える化
    ・NPN/PNP切替機能
    ・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
    ・簡単3ステップ設定
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
  • 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300AC検索結果を表示
  • 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300AC検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
PSE300AC−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
−0.105~2.1MPa
−0.1~5.25MPa
−0.1~10.5MPa
PSE550
PSE531/PSE541/PSE561
PSE533/PSE543/PSE563/PSE573
PSE532
PSE564/PSE574
PSE530/PSE540/PSE560/PSE570
PSE575
PSE576
PSE577

小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
    ・サクションフィルタ付。

    ※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
     ZSE10シリーズをご選定願います。
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
  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSE2真空圧0~-101kPa
ISE2L正圧0~100kPa
ISE2正圧0~1MPa

チェックバルブ AK

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAK2000・AK4000
AK6000
1/8~1--
ストレートタイプAKH-φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ハーフユニオンタイプAKHM5~1/2φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ブッシュタイプAKB1/8~1/2--
  空気・水用
  オーダーメイド
  ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
  ・ゴム材質: NBR/FKM/CR
  ・高温、低温
  ・低クラッキング
1/8~1/2--

難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
インラインタイプAS2052F-06-X900~
AS3002F-10-X900
φ6~φ10

Go Top