キーワード検索に1,240件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
21-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXQ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
3ポートソレノイドバルブ 10-S070
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ | 流量特性 C[dm3/(s·bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力: MPa |
---|---|---|---|---|---|
10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.5 | 0.5 |
10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.5 | 0.3 |
10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.35 | 0.3 |
10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.35 | 0.1 |
10-S070 | 0.021 | 0.27 | 0.006 | 0.1 (節電回路付) | 0.3 |
10-S070 | 0.042 | 0.28 | 0.011 | 0.1 (節電回路付) | 0.1 |
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXR21/22/23 | N.C./N.O. | 1/2~2 | 20~50 |
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |
飛び出し防止システム ASS
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
タイプ | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
メータアウト制御タイプ | ASS100~ASS600 | 1/8~1 |
メータイン制御タイプ | ASS110~ASS310 | 1/8~3/8 |
インラインパネルマウントタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|
パネルマウントタイプ | AS□□□1F-3 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
集中配管タイプ | AS-DPP00092/00093 | φ4,φ6 | - |
ソフトポリオレフィンチューブ TPS
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |