WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,303件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電空レギュレータ ITV

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
IO-Link対応機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
    ・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
    ・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV0000ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

クリーンレギュレータ SRH

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
    ・禁油。
    ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
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
  • クリーンレギュレータ SRH
    取扱説明書
    シリーズ リリーフ機構 検索結果を表示
    SRHノンリリーフ検索結果を表示
    SRHリリーフ検索結果を表示
シリーズリリーフ機構管接続口径設定圧力(MPa)
SRHノンリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2
9/16-18UNF,7/8-14UNF
低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7
SRHリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7

ミニチュア減圧弁 ARJ1020F

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・小形、軽量(16g)
    ・低クラッキング圧力0.02MPa
    ・標準仕様で逆流機能付。
    ・マニホールドベース(オプション)
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ1020F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ1020F検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ1020F直動式リリーフタイプ
逆流機構付
M50.1~0.7

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-D検索結果を表示
    AC20A~60A-D検索結果を表示
    AC20B~60B-D検索結果を表示
    AC20C~40C-D検索結果を表示
    AC20D~40D-D検索結果を表示
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

オートドレンバルブ AD402-A

圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
    ・耐異物性向上
    ・ドレン排出量UP
     ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
    ・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
    ・視認性向上:360°
    ・軽量化:質量22%DOWN
    ・メンテナンススペース削減
    ・メンテナンス性向上
     ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
    ・配管方向の選択が可能
    ・使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
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
シリーズ接続口径ドレン排出口径
AD402-A1/4,3/8,1/23/8

ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
活性炭フィルタ AMK 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・モジュラ接続タイプ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・面間・奥行寸法30%削減
    ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
    ・処理流量50%増加
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
    ・透明ケースガード(2層構造)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
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
  • ラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
    プリフィルタ付マイクロミストセパレータAMH検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)出口側
オイルミスト濃度
定格流量
(L/min[ANR])
管接続口径
ラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)-300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)1(≒0.8ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
プリフィルタ付マイクロミストセパレータAMH0.01(捕集効率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下750~15001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
活性炭フィルタAMK-0.003(≒0.0025ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
温調機器 » 空気温調機
    ・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
     季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
    ・アプリケーション例
     工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
    ・フィルタ内蔵
     フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
     出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
     出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
    ・電源はワールドワイドに対応
     単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
シリーズ処理空気量
L/min(ANR)
出口空気温度
設定範囲
出口空気
設定圧力範囲
出口空気温度
安定性
冷却方式冷凍機出力
IDH□4100~50015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満
IDH□6200~80015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満

冷凍式エアドライヤ IDF

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量
(m3/min[ANR])
60Hz
使用冷媒管接続口径冷凍機出力
IDF6035℃
0.7MPa
5.36.1R410A(HFC)
GWP:2088
R17.5kw未満
IDF7035℃
0.7MPa
7.58.6R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/27.5kw未満
IDF8040℃
0.7MPa
10.912.8R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満
IDF9040℃
0.7MPa
13.515.5R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満

空冷式アフタクーラ HAA

圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
    ・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離します。
    ・空冷式で冷却設備が不要。
    ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
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
  • 空冷式アフタクーラ HAA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HAA検索結果を表示
シリーズ適用コンプレッサ処理空気量 L/min(ANR)
HAA7.5~37kW1000~5700

吸着プレート SP

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応。
     吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません。
    ・高い加工精度。
    ・大きな吸着力。
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
シリーズ外形吸着部サイズ焼結金属エレメント粒径吸引ポート
SP長方形、正方形□50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm
□200×200mm、□250×250mm、□300×300mm
φ0.3(球体)1/8

Go Top