キーワード検索に1,303件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
減圧弁(圧力調整器) 高純度プロセスガス用 AP/SL/AZ 一般ガス用/AK 排圧弁/BP
流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブプロセスガス用機器 AP Tech » プロセスガス用機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
 
    
- 
    ・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
・ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用。
・接ガス部電解研磨処理。
・外部メタルシール構造。
| シリーズ | 名称 | 形式 | ボディ材質 | 
|---|---|---|---|
| AP | 高純度プロセスガス | 一段式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| AP | 高純度プロセスガス | 二段式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| AP | 高純度プロセスガス | エアオペレート式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| SL | 高純度プロセスガス | 一段式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| AZ | 高純度プロセスガス | 一段式減圧弁 | SUS316L | 
| AZ | 高純度プロセスガス | エアオペレート式減圧弁 | SUS316L | 
| AK | 一般ガス用 | 一段式減圧弁 | SUS316 | 
| AK | 一般ガス用 | 二段式減圧弁 | SUS316 | 
| AK | 一般ガス用 | エアオペレート式減圧弁 | SUS316 | 
| BP | 高純度用 | 背圧弁 | SUS316 | 
| BP | 一般ガス用 | 背圧弁 | SUS316 | 
ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
- 
    ・高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消費電力:200W、300W、400W
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
| シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 
|---|---|---|---|---|
| HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 
| HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 
| HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 
| HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 
| HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 
| HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 
| HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 
| HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 
プロセスポンプ/単動ポンプ PB
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ
| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (mL/min) | ボディ接液部材質 | 
|---|---|---|---|
| PB1011A | 電磁弁内蔵型 | 8~2000 | ポリプロピレン SUS316 | 
| PB1013A | エアオペレート型 | 8~1000 | ポリプロピレン SUS316 | 
| PB1313A | エアオペレート型 | 8~1000 | NewPFA (フッ素樹脂) | 
プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 | 
|---|---|---|---|
| PA3□□0 | 自動運転型 | 1~20 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) | 
| PA3□13 | エアオペレート型 | 0.1~12 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) | 
| PAX1□12 | 脈動減衰器内蔵 自動運転型 | 0.5~10 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) | 
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ LQ1
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
 
    
| シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) | 
|---|---|---|
| LQ1 | 1.0MPa | 0~200 | 
塩化ビニル製エアオペレートバルブ LVP
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ
 
    
- 
    ・塩ビ配管対応:ユニオン形、PVC自在ユニオン付。
・ボディ材質:CPVC、ダイヤフラム材質:PTFE
・Oリング材質:FKM、EPDM(選択可)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液。
| シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) | 弁形式 | オプション | 
|---|---|---|---|---|
| LVP5□ | 外径φ22 (呼び径16A) | 16 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 | 
| LVP6□ | 外径φ26 (呼び径20A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 | 
| LVP6□ | 外径φ32 (呼び径25A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 | 
薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
- 
    ・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
| シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) | 
|---|---|---|---|---|
| LVC | エアオペレートタイプ 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | ミリ:3~25 インチ:1/8~1 | 4~22 | 
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC
流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ 
    
- 
    ・2液塗料に対応(VCC12D)
PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
塗料の固着低減
・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
2・3ポート混載
樹脂マニホールドブロック
| シリーズ | オリフィス径 | 使用流体 | 
|---|---|---|
| VCC | φ3.8 | 水性・溶剤塗料、インク 洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア | 
クーラントバルブ SGC
流体制御用機器 » クーラント用バルブ- 
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 
|---|---|---|---|
| SGC | N.C./N.O. | 3/8~2 | 9~51 | 
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA
流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ 
    
- 
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 
|---|---|---|---|
| VNA | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 | 10~50 |