WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,303件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
    ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
    ・リモコン設定可能。
    ・渡り配線可能。
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
     カートリッジ
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
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZS42デュアルACタイプコロナ放電式±30V
IZS41フィードバックセンサタイプコロナ放電式±30V
IZS40スタンダードタイプコロナ放電式±30V

フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式フロースイッチ
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
  • フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IFW5検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
IFW51~10
10~20
20~50

純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製フロースイッチ
    ・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
    ・低発塵、優れた置換特性。
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2D検索結果を表示
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2D検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2D0.4~4
1.8~20
4.0~40

3色表示塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製フロースイッチ
    ・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。
    ・IP65対応、ノングリース仕様。
    ・使用流体温度0~70℃
    ・PVCチューブ外径:25A、30A
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
  • 3色表示塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W10~100
30~250

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・乾燥空気、N2、Ar、CO2
    ・ノングリース仕様。
    ・流量調整弁一体化。
    ・小型、軽量、省スペース。

    ※PFMシリーズは2026年3月に生産終了予定です。
     PF2M7シリーズをご選定願います。

     ▶詳細はこちら
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFM0.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合

2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
     遠隔ラインのモニタリングが可能
    ・乾燥空気、N2、Ar、CO2
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
    ・耐水分・耐異物性向上
    ・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
    ・低消費電流:35mA以下
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2M70.01~1(0.01~0.5)
0.02~2(0.02~1)
0.05~5(0.05~2.5)
0.1~10(0.1~5)
0.3~25(0.3~12.5)
0.5~50(0.5~25)
1~100(1~50)
2~200(2~100)
( )はCO2の場合

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
IS10正圧0.1~0.4MPa
0.1~0.6MPa

小形空気圧用圧力センサ PSE53□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE531真空圧0~-101kPa
PSE533連成圧-101~101kPa
PSE532正圧0~101kPa
PSE530正圧0~1MPa

一般用圧力計 G□

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
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
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
G15φ15R1/8, M5(めねじ)
G27φ27R1/8, 1/16
G36φ37.5R1/8, M5(めねじ)
GA36φ37.5R1/8
G46φ42.5R1/8, 1/4, M5(めねじ)
GA46φ42.5R1/8, 1/4
G33φ30R1/8
GA33φ30R1/8
G43φ43R1/8, 1/4
G36-Lφ37.5R1/8
G46-Lφ42.5R1/8, 1/4
G53-Lφ51.4R1/8, 1/4
G63-Lφ63.4R1/8, 1/4

クリーンルーム用エキゾーストクリーナ AMP

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナ
クリーン/低発塵 » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ
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
シリーズろ過度(μm)最大処理流量 L/min(ANR)管接続口径
AMP0.01(捕集効率95%)200~10001/4,3/8,1/2,3/4

Go Top