キーワード検索に1,303件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ 
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
- 
    ・Plug and Playですぐ使える
・FANUC CRXプラグインソフト対応
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
| シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 
|---|---|---|---|---|
| ZXP7□21-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 | 
ベルヌーイグリッパ ZNC
真空用機器 » 特殊パッド- 
    ・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:65N
従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
| シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント | 
|---|---|---|---|
| ZNC | アルミ 樹脂 ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | ストッパ付 振動抑制カバー付 | 
真空パッド/基本形パッド ZP
真空用機器 » 真空パッド 
    
- 
    ・12サイズ、6種類のパッド形状				
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) | 
|---|---|---|
| ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | 
| ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | 
| ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | 
| ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | 
| ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 | 
| ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 | 
| ZP | 深形 | φ10, φ16, φ25, φ40 | 
真空エジェクタ ZH
真空用機器 » 真空エジェクタ- 
    ・小型・軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
・4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
| ボディ形式 | シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 直接配管形 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 | 
| 直接配管形 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 | 
| 直接配管形 | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 | 
| 直接配管形 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 | 
| 直接配管形 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 | 
| 直接配管形 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 | 
| 直接配管形 | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 | 
| ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 | 
| ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 | 
| ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 | 
| ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 | 
| ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 | 
| ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 | 
| ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 | 
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
IO-Link対応機器 » 真空ユニット/真空マニホールド
- 
    ・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
制御可能 [New]
・正圧ユニット
5ポートソレノイドバルブ [New]
・真空エジェクタ
省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・フィールドバス対応
省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・排気封止機能
迅速なワーク離脱
・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
| エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 
|---|---|---|---|
| ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 | 
| ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 | 
| ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 | 
| ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 | 
真空ユニット ZK2□A
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム- 
    ・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(当社測定条件
による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
との比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
| エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 | 
| ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 | 
| ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 | 
| ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 | 
電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ 
    
| シリーズ | 最大推力 | 最大速度 | 送りねじ | ストローク(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| LZB | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 | 
| LZC | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 | 
電動アクチュエータ 25A-
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 電動アクチュエータ
 
    
- 
    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
| シリーズ | 型式 | 仕様 | 
|---|---|---|
| 電動アクチュエータ | 25A-EQFS | e-Actuatorコントローラ一体型/スライダタイプ/バッテリレス アブソ | 
| 電動アクチュエータ | 25A-EQY | e-Actuatorコントローラ一体型/ロッドタイプ/バッテリレス アブソ | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS□G | 高タクト対応/高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/モータレス仕様 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS□G | 高タクト対応/スライダタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS□F | 高タクト対応/スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/モータレス仕様 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/モータレス仕様 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY□G | 高タクト対応/ロッドタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY□F | 高タクト対応/ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/モータレス仕様 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 | 
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/モータレス仕様 |