キーワード検索に1,303件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
- 
    ・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・アタッチメント
スペーサ:Y100-A
ブラケット付スペーサ:Y100T-A
※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
| 組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | 
|---|---|---|---|
| エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC10-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 | 
| フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC10A-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 | 
| エアフィルタ・レギュレータ | AC10B-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 | 
モイスチャーコントロールチューブ IDK
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
- 
    ・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
| シリーズ | 外径/内径(mm) | 有効長さ(mm) | 適用管継手 | 
|---|---|---|---|
| IDK02 ストレートタイプ | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 | 
| IDK04 ストレートタイプ | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 | 
| IDK06 ストレートタイプ | 6/4 | 100 200 | KQ2 | 
| IDK04-100-C1 コイル形状タイプ | 4/2.5 | 100 | KQ2 | 
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC 
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
- 
    ・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:MHM-X7400A-DTP
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
| シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) | 
|---|---|
| MHM-X7400A-DTP MHM-X7400A-HC10DT MHM-X7400A-HC10 | 160(2) 200(6) | 
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ- 
    ・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 | 
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形) 
    
- 
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
| シリーズ | シリンダ内径(mm) | 
|---|---|
| MHR3 | 呼び10,15 | 
| MDHR3 | 呼び10,15 | 
マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900
エアシリンダ » クランプシリンダ- 
    ・小型 幅20mm、軽量 質量250g
・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
・フラットなクランプ特性
ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
・ユニット化による設計・組立工数削減
クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
| シリーズ | 作動方式 | アーム開度 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| CKZM16-X2800 ベースタイプ | 複動 | 68º | 16 | 
| CKZM16-X2900 タンデムタイプ | 複動 | 68º | 16 | 
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ- 
    ・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受形 | MLGPM-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック | 
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGPL-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |