キーワード検索に1,303件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ミストセパレータ AFM-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.- 
    ・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AFM-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AFM-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) | 
|---|---|---|
| AFM20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.3 | 
除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ- 
    ・細菌捕捉性能:LRV≧9
FDA/食品衛生法適合材料※を使用
※接流体部:樹脂・ゴム
ノングリース
「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
・流量:500L/min(ANR)
| シリーズ | 種類 | 使用圧力 | ろ過度 | 
|---|---|---|---|
| HF2B-SFDA | 除菌フィルタ (除菌性能 LRV≧9) | MAX.1.0MPa (窒素の場合は0.99MPa) | 0.01μm (捕集効率:99.99%) | 
ディスク吸着用真空パッド ZP2
真空用機器 » 真空パッド 
    
- 
    リング形状のワーク(CD,DVDなど)の吸着に使用
※ディスク吸着用真空パッド ZP2 Seriesは、2026年3月末に生産中止を予定
しております。
| シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) | 
|---|---|---|
| ZP2 | ディスク吸着用 真空パッド | − | 
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形) 
    
- 
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
| シリーズ | シリンダ内径(mm) | 
|---|---|
| MHS2 | 16,20,25,32,40,50,63 | 
パワークランプシリンダ CKZT40
エアシリンダ » クランプシリンダ 
    
- 
    ・軽量、小型
質 量:1.6kg
小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
・高クランプ力
クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
| シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| CKZT | 30º,45º,60º,75º ,90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40 | 
エンドロック付シリンダ
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ 
    
- 
    ストロークエンド位置での落下防止
・ストロークエンド位置でエアが排気されるとロックがかかります。
・ロック用に別途エア配管が不要です。
ターンテーブル付シリンダ MGT
エアシリンダ » ガイド付シリンダ 
    
- 
    ・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受形 | MGTM | 複動 | 63,80,100 | 
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MGTL | 複動 | 63,80,100 | 
薄形シリンダ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3166
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ 
    
- 
    ・長方形ピストン採用により幅寸法を
CQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
・重さ:51%削減※(648g→317g)
・全長:50%短縮※(130.5mm→65mm)
※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
・小型オートスイッチ4面に取付可能
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | CDQ2B-X3166 | 複動片ロッド | 45(ø32×2相当受圧面積) 57(ø40×2相当受圧面積) 71(ø50×2相当受圧面積) | 
エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)- 
    ・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | CG3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 | 

 
     
     
     オーダーメイド組合せ型式表示方法は
オーダーメイド組合せ型式表示方法は