WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,303件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


金属ボディエルボタイプ AS

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・難燃性樹脂が標準仕様(UL-94規格V-0相当)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
金属ボディエルボタイプAS12□1~42□1FM5~1/2φ4~φ12-

目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     流量を数値管理可能な目盛窓
     4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002FS~AS4002FS-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ポリウレタンコイルチューブ TCU

管継手&チューブ » チューブ
    ・柔軟。
    ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    ・可動部配管用。
    注)黒以外はオーダーメイド対応となります。
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TCUφ4,φ6,φ81心、2心、3心空気

耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・促進耐侯性試験 1000時間クリア
     ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠 
    ・複合サイクル試験 960時間クリア
     ISO14993(JIS H8502:1999)準拠
    ・オゾン暴露試験 1000時間クリア
     ISO1431(JIS K6259)準拠
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ-X1744φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ161/8,1/4,3/8,1/2

Sカプラーステンレスタイプ KKA

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
    ・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
    ・ノングリース。
    ・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
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
  • Sカプラーステンレスタイプ KKA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    KKA検索結果を表示
シリーズ接続ねじ
KKA1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2

弾性体シールロータリジョイント MQR-X229

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・弾性体シール
    ・オルダムカップリング対応
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
    ・許容回転数:200min-1(rpm)※1
    ・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
    ・ライフ:1000万回転※3
    ・回路数:8回路
    ※1 参考値
    ※2 無加圧時
    ※3 当社ライフテスト条件による
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
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR-X2298M5×0.8-100kPa~0.7MPa

マニホールド形減圧弁 ARM1000/2000

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARM1000,
2000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
直動式リリーフタイプ
逆流機構付
1/80.05~0.7

ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・透明ケースガードを採用
     2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
     視認性向上:360°
    ・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
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
  • ミストセパレータレギュレータ AWM-D
    マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AWM20~40-D検索結果を表示
    AWD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.3
AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.01

ヒートレス式エアドライヤ ID

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
    ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
    ・インジケータで出口露点状態が確められます。
    (自己再生式ですから、保守管理が容易)
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
  • ヒートレス式エアドライヤ ID
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ID検索結果を表示
シリーズ出口空気流量 L/min(ANR)入口空気流量 L/min(ANR)
ID80~780100~975

Go Top