WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,303件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


寿命向上シリンダ CQ2-XB24

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(薄形シリンダ CQ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
  • 寿命向上シリンダ CQ2-XB24
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上CQ2-XB24複動片ロッド12,16,20,25,32,40

エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
    ・ロッド先端めねじを標準化。
    ・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
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
  • エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CM3複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM3複動片ロッド20,25,32,40

3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
  • 3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VTA301検索結果を表示
    VTA315検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VTA3010.600.290.15
VTA3151.70.390.45

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力形:1.8W
    ・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
     (ユニバーサルポーティングタイプ)
    ・低濃度オゾン対策品
     ゴム材質:主弁部にHNBR採用
    ・従来品との取付寸法互換性あり
    ・マニホールド型式:VV307
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3 (A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3 (A→R)
b
流量特性
2→3 (A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3070.710.250.174 (標準)
1.8 (低消費電力形)
-101.2kPa

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・さまざまなISO水分等級に対応
    ・モジュラ接続可能
    ・ノンフロン
    ・電源不要
    ・無振動・無排熱
    ・省エネに貢献
     圧力降下:最大61%低減
     出口空気流量:最大25%向上
     パージ率:約14%
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
  • モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDG20-D検索結果を表示
    IDG30-D検索結果を表示
    IDG40-D検索結果を表示
シリーズ基準入口条件出口空気流量
L/min(ANR)
圧力露点(℃)水分等級適用ACサイズ管接続口径
IDG20-D25℃ 0.7MPa10034AC20Rc,NPT,G
1/8,1/4
IDG30-D25℃ 0.7MPa25034AC30Rc,NPT,G
1/4,3/8
IDG40-D25℃ 0.7MPa50034AC40Rc,NPT,G
3/8,1/2

ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FSG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレスタイプ
10-AS1002FSG~AS4002FSG-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AFD20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01
21-AFD20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01

Go Top