WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,303件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
    ・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
    ・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
    ・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
    ・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
     に混載可能
配管形シリーズ4位置デュアル3ポート
切換方式
直接配管形
ベース配管形
SY5000
SY7000
N.C./N.C.
N.O./N.O.
N.C./N.O.

ステンレスシリーズインラインタイプ 10-AS-FG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレス仕様
10-AS2002FG~AS4002FG-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ミストセパレータ 10-/21-AFM

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AFM20~401/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/40.3
21-AFM20~401/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/40.3

エアスライドテーブル 13-/22-MXS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化
    ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形13-/22-MXS複動6,8,12,16,20,25
対称形13-/22-MXS□L複動6,8,12,16,20,25

3ポートソレノイドバルブ 10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズタイプ音速コンダクタンス:C消費電力 (W)
10-SY100標準タイプ★0.14mm20.5
10-SY100大流量タイプ★0.22mm20.5

ピンチバルブ LPV

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・3ポートタイプ追加 [New]
     弁形式
     片側N.C.常時チューブクランプ
     片側N.O.常時チューブアンクランプ
    ・コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
    ・適応チューブ
     シリコーン、PharMed®BPT
    ・消費電力:2.0W
    ・小型:バルブ幅20mm
    ・チューブ交換(脱着)が容易
シリーズ切換方式弁形式適用チューブ
LPV直動形ソレノイドN.C.
N.O.
シリコーン、PharMed®BPT
「硬度64(ショアA)以下(目安)」

5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
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
タイプシリーズ接続口径使用圧力
5.0MPa対応VCHC403/4,10.05~5.0MPa

Go Top