キーワード検索に1,303件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
for Universal Robots 
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
- 
    ・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
| シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) | 
|---|---|
| MHM-X7400A | 160(2) 200(6) | 
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ 
    
- 
    ・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | 軸受 | ストローク (mm) | 搬送質量 (kg) | 速度 (mm/s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25M | すべり 軸受 | 100~1000 | 3 | MAX. 500 | 
| ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25L | ボール ブッシュ 軸受 | 100~1000 | 5 | MAX. 1000 | 
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ- 
    ・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8,16 | 
ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形) 
    
- 
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
| シリーズ | シリンダ内径(mm) | 
|---|---|
| MHR2 | 呼び10,15,20,30 | 
| MDHR2 | 呼び10,15,20,30 | 
ピンプレートシリンダ C(L)KU32-X2359A
エアシリンダ » クランプシリンダ 
    
- 
    ・予備品削減・短納期・特注品激減対応
・ガイドピンと基準受けブロックが分離。
・基準受けブロックをお客様で加工が可能。
(任意の形状変更が可能)
| 種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| ピンプレートシリンダ 耐強磁界 オートスイッチ取付タイプ | CKU32-X2359A | 丸型 ダイヤ型 | 32 | 
| ロック付ピンプレートシリンダ 耐強磁界 オートスイッチ取付タイプ | CLKU32-X2359A | 丸型 ダイヤ型 | 32 | 
ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ 
    
- 
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | MLU | 複動片ロッド | 25,32,40,50 | スプリングロック | 
プラットホームシリンダ CXT
エアシリンダ » ガイド付シリンダ 
    
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受 | CXTM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 | 
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXTL | 複動 | 12,16,20,25,32,40 | 
エアスライドテーブル MXJ
エアシリンダ » テーブル付シリンダ- 
    ・小型・軽量
高さ:18mm、幅:34mm、重さ:267g (MXJ, ø12, 30ストローク時)
・高精度
高精度リニアガイド搭載
走り平行度:0.005mm、取付平行度:0.03mm
・オートスイッチとアジャスタを同一面に取付可能
・短ピッチ取付が可能
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXJ | 複動 | 12,16 | 

 
     
    
 
     オーダーメイド組合せ型式表示方法は
オーダーメイド組合せ型式表示方法は