WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,303件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
  • パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXH検索結果を表示
  • パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXHN.C.1/4~1/210

3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    ・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
    ・温度センサ一体化。
    ・40%小型化(弊社PF2W比較)
    ・IP65対応、ノングリース仕様。
    ・使用流体温度0~90℃
    ・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
    ・IO-Link(オーダーメイド)
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
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W0.5~4
2~16
5~40
10~100
50~250

デジタルプレッシャセンサ GS40

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・デジタル表示式圧力計に圧力スイッチ機能をプラス。

    ※デジタルプレッシャセンサ GS40 Seriesは、2025年8月末に生産中止を予定
     しております。

     高精度デジタル圧力スイッチ ISE20 Seriesにてご選定願います。
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
シリーズ設定圧力(MPa)
GS400~0.98

Uni-エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・ハンドルの大型化
    ・チューブ着脱性向上
     挿入力Max.30%(8N)低減
     離脱力Max.20%(5N)低減※
     ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
Uniねじ仕様
AS22□1F~42□1FUni 1/8~1/2φ3.2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ
Uniねじ仕様
AS23□1F~43□1FUni 1/8~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

食品衛生法適合ポリウレタンチューブ TU-X217

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径使用流体
TU-X217φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、透明空気、水

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・材質:New PFA
    ・4重シール構造
    ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ1検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ11.0MPa0~200℃

直動精密レギュレータ ARP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
    ・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
    ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
     電磁弁とシリンダ間に取付可能。
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
  • 直動精密レギュレータ ARP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARP20(K)検索結果を表示
    ARP30(K)検索結果を表示
    ARP40(K)検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
ARP20(K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP30(K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP40(K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa

エアフィルタ AF-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・作業性向上
     エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
    ・メンテナンススペース削減 最大46%減
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AF20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AF20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AF10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • エアフィルタ AF-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AF10-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AF10-AM55

メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
    ・ノンフロン。
    ・電源不要。
    ・低露点(−60℃)対応。
    ・無振動、無排熱。
    ・露点チェッカ付。
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
  • メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDG□A/IDG検索結果を表示
シリーズ出口空気流量 L/min(ANR)基準露点(℃)
IDG□A/IDG10~1000-15,-20,-40,-60

真空パッド/スポンジパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2スポンジφ4, φ6, φ8, φ10, φ15

Go Top