キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
小型マニホールドレギュレータ ARM10
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
| シリーズ | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| ARM10 | 直動式リリーフタイプ 連動式ノンリリーフ タイプ(準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
| ARM10F (ハンドル正面) | 直動式リリーフタイプ 連動式ノンリリーフ タイプ(準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
レギュレータ AR-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
差圧計 GD40
圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
-
・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
・危険防止のための保護カバー付。
| シリーズ | 精度 | 目盛範囲 |
|---|---|---|
| GD40 | ±0.006MPa | 0~0.2MPa |
ミストセパレータ AM
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8~2 |
冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・熱帯地域の高温環境に対応!
・高温環境対応
周囲温度:最大45℃
入口空気温度:最大80℃
露点範囲:3℃~20℃
・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
| シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 20℃min | 使用冷媒 | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
| IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
| IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
| IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
真空用ドレンセパレータ AMJ
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去。
・真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です。
| シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | 最高使用圧力 (MPa) | 水滴除去率 |
|---|---|---|---|---|
| AMJ | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 200,300,500 | 1.0 | 90% |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
| シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
|---|---|---|---|---|
| ZXP7□01-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
吸着跡対策パッド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P121-130) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | 平形 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP2 | 高剛性(平形リブ付) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP2 | 樹脂アタッチメント | 適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32 |
サクションフィルタ ZFC050
真空用機器 » エアサクションフィルタ
| シリーズ | 接続口径 IN側 | 接続口径 OUT側 | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|---|
| ZFC050 | M5×0.8,φ6 バーブ | M5×0.8 | 3μm,20μm(公称) |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータ出力:750Wに対応
・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加減速度:10000mm/s2
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| モータレス ボールねじ駆動 | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 25 |