WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ISOシリンダ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-C85標準形
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-CP96標準形
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-C96標準形
ロック付シリンダ25A-CP96N標準形
ロック付シリンダ25A-C96N標準形
(ISO規格準拠)薄形シリンダ25A-C55標準形

逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR□K-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・高頻度追従: 高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
    ・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
    ・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
    ・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
    ・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20-X2検索結果を表示
    VQ30-X2検索結果を表示
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20-X2検索結果を表示
    VQ30-X2検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VQ20-X2N.C.φ6, φ83.4
VQ30-X2N.C.φ10, φ124.8

クリーンエアモジュール LLB1-X100

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・一体型ユニットにより小型&施工工数削減
    ・流量100L/minまでの小型ワークのクリーンエアブローに対応
シリーズ使用流体流量範囲 L/min(ANR)
LLB1-525クリーンエア
N2ガス
0.5〜25
LLB1-550クリーンエア
N2ガス
1〜50
LLB1-511クリーンエア
N2ガス
2〜100

ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q

アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
    ・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
    ・チップ高寿命化
     アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
    ・省スペース・コンパクト
    ・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ使用流体使用圧力範囲流量特性(Cv値)
SY7140-5DOS-X311-Q空気0.25~0.7MPa0.63
SY5140R-5DOS-Q不活性ガス-100kPa~0.7MPa0.4

Go Top