WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG1630~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG2530~300MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG3230~300MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG4030~300MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16A30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25A30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25□S30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32□S30~300MAX.588MAX.12005,10,20

電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド LEFG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
    ・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
    ・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
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
駆動方式型式ストローク
(mm)
ボールねじ駆動/SLEFG16-S50~500
ボールねじ駆動/SLEFG25-S50~800
ボールねじ駆動/SLEFG32-S50~1000
ボールねじ駆動/SLEFG40-S150~1200
ベルト駆動/BTLEFG16-BT300~1000
ベルト駆動/BTLEFG25-BT300~2000
ベルト駆動/BTLEFG32-BT300~2000
ベルト駆動/BSLEFG25-BS300~2000
ベルト駆動/BSLEFG32-BS300~2500
ベルト駆動/BSLEFG40-BS300~3000

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFB16検索結果を表示
    LEFB25検索結果を表示
    LEFB32検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB16300~1000148~110048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB25300~20001048~140048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB32300~20001948~150048相当

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B16

180°開閉形ギア式エアチャック MHW2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHW2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHW220,25,32,40,50

薄形エアチャック MHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ø25, ø32を追加 [New]
     高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
    ・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
     72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
    ・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
     ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
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
  • 薄形エアチャック MHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHF2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHF28,12,16,20,25,32

ロータリテーブル MSQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整機構付。
    ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
    ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
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
  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度形MSQA1,2,3,7,10,20,30,50検索結果を表示
    基本形MSQB1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□L10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□H10,20,30,50検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
高精度形MSQAダブル1,2,3,7,10,20,30,500~190°
基本形MSQBダブル1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,2000~190°
外部アブソーバ付MSQ□□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□□Hダブル10,20,30,5090°180°

ロータリテーブル MSU/MDSU

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
    ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
    ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
     (スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
    ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
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
  • ロータリテーブル MSU/MDSU
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度MSUA1,3,7,20検索結果を表示
    基本形MSUB1,3,7,20検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
高精度MSUAシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°
基本形MSUBシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°90°

ISOシリンダ C96/C96SD

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大17%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
    ・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD、CP96KD、C96YD)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形C96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC96Y複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125

マルチカウンタ CEU5

エアシリンダ » 計測シリンダ
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
  • マルチカウンタ CEU5
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    マルチカウンタCEU5検索結果を表示
  • マルチカウンタ CEU5
    自己宣言書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    マルチカウンタCEU5検索結果を表示
種類シリーズ適用シリンダ(ものさしくん)
マルチカウンタCEU5CEP1/CE1
CE2/ML2B

Go Top