WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
    ・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
    ・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
    ・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
    ・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)直接配管タイプ検索結果を表示
    PF3A□H(-L)モジュラタイプ検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)直接配管タイプ検索結果を表示
    PF3A□H(-L)モジュラタイプ検索結果を表示
シリーズタイプ定格流量範囲(L/min)
PF3A□H(-L)直接配管タイプ30~3000,60~6000,120~12000
PF3A□H(-L)モジュラタイプ5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000

汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
    ・スイッチ出力仕様
    ・IO-Link対応
    ・耐電圧:AC500V
    ・保護構造:IP65
    ・接流体部材質
     配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
     圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
     Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
     角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ種類定格圧力範囲耐圧力
PSE570正圧0~1MPa3.0MPa
PSE573連成圧-100~100kPa600kPa
PSE574正圧0~500kPa1.5MPa
PSE575正圧0~2MPa5.0MPa
PSE576正圧0~5MPa12.5MPa
PSE577正圧0~10MPa30MPa

スイッチ付圧力計 GP46

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • スイッチ付圧力計 GP46
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    GP46検索結果を表示
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
GP46φ42.5R1/8,1/4

高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・最高使用圧力:15MPa
    ・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
    ・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
     レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプシリーズ接続口径最高使用圧力
高圧クーラントAK-DPY00025Rc3/815MPa
高圧クーラントAK-DPY00026Rc1/215MPa

目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・流量の数値(目盛)管理で
     設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
    ・絞り弁とサイレンサを一体化
     組付け工数、部品点数削減
    ・バルブ側での速度調整が可能
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
タイプシリーズ接続ねじ
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁AS-DPX00042R1/4

スピードエキゾーストコントローラ ASV

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
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
タイプシリーズ接続口径
スピードエキゾースト
コントローラ
ASV120F・220FM3、M5
スピードエキゾースト
コントローラ
ASV310F・410F・510F1/8~1/2

難燃性マイナスドライバ調整用
スピードコントローラ(エルボタイプ) AS□2□1F-W2D

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
    ・マイナスドライバ調整用
     マイナスドライバで不用意な手動操作を防止
    ・ねじの種類:Gねじ
    ・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
エルボタイプAS22□1F~AS42□1FG1/8~1/2φ6~φ12

ステンレスシリーズスピードコントローラ AS-FG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
    ・金属材質部にSUS303を採用。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1FG
エルボ、ユニバーサルタイプ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1FG
インラインタイプ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□FG
デュアルスピードコントローラ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
  • エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプAS12□1F~42□1F検索結果を表示
    ユニバーサルタイプAS13□1F~43□1F検索結果を表示
    固定絞りタイプAS1201F~22□1F-X250
    金属ハンドル仕様AS□2□1F-X242-J
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプAS12□1F~42□1FM3~1/2φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプAS13□1F~43□1FM3~1/2φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''
固定絞りタイプAS1201F~22□1F-X250M3~1/4φ4,φ6-
金属ハンドル仕様AS□2□1F-X242-JM5~1/2φ4~φ12-

Go Top