キーワード検索に1,259件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ 
    
- 
    ・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
・原点復帰指示信号対応
・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| パルス入力 タイプ | LECPA | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 5点 (フォトカプラ絶縁) | 9点 (フォトカプラ絶縁) | ― | 
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ- 
    ・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACサーボモータ | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10,20,30 | 
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ- 
    ・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16 | 30~300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 | 
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25 | 30~400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 | 
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32 | 30~500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 | 
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 | 
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形) 
    
- 
    ・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
| シリーズ | 位置決め方式 | 操作方法 | 
|---|---|---|
| MA210 | ボールカップリング | 単動 | 
| MA310 | ボールカップリング | 単動 | 
| MA311 | ボールカップリング | 複動 | 
| MA320 | カービックカップリング | 単動 | 
| MA321 | カービックカップリング | 複動 | 
薄形エアチャック/片爪固定タイプ MHF2-□F
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)- 
    ・幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
・質量:最大25%削減(275g→205g)
・固定フィンガを基準位置に設定可能
・固定フィンガ位置調整機能付
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) | 
|---|---|---|
| 片爪固定タイプ | MHF2-□F | 8,12,16,20 | 
低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ 
    
- 
    ・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
| シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 | 
|---|---|---|---|
| CRQ2X | ダブル | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° | 
| MSQX | ダブル | 10,20,30,50 | 0°~190° | 
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
エアシリンダ » オートスイッチアーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
- 
    ・リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
| シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 | 
|---|---|---|
| D-P3DWA□-1173□ | 無接点オートスイッチ | 耐強磁界 | 
ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
 
    
- 
    ・ISO規格(21287)準拠
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)
※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | C55 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |